Gruppi di continuità

I gruppi di continuità serie 1609 sono studiati appositamente per applicazioni industriali. Sono conformi ai requisiti per le applicazioni industriali e generiche a livello mondiale fino a 10 kVA. Queste unità sono certificate a livello internazionale per fornire alimentazione CA di backup in caso di flessioni di ponte, sottotensioni o brevi perdite di alimentazione di linea.

Gruppi di continuità industriali serie 1609-B

Industriali 1609-B

I gruppi di continuità industriali serie 1609-B presentano la robusta struttura industriale e le prestazioni della linea 1609-D, senza le funzioni di connessione in rete e batteria espandibile. Sono montabili su guida DIN o retroquadro e sono in grado di supportare temperature fino a 50 °C (122 °F) con la batteria opzionale.


Gruppi di continuità industriali con collegamento in rete serie 1609-D

Collegamento in rete industriale 1609-D

La famiglia di gruppi di continuità industriali serie 1609-D è concepita per le applicazioni industriali. Questi alimentatori includono funzioni di controllo remoto e funzionano all'interno di pannelli di controllo utilizzati negli ambienti di produzione.


Gruppi di continuità industriali 1609-P

Torretta industriale 1609-P

I gruppi di continuità industriali serie 1609-P presentano potenti UPS on-line con doppia conversione ad alta densità per ambienti industriali. In genere, queste unità sono assemblate in una configurazione a torretta e installate all'esterno di un pannello di controllo.