Alimentatori switching

Gli alimentatori switching della serie 1606 si suddividono in quattro categorie di prodotti, ognuna delle quali è in grado di soddisfare gran parte dei requisiti delle applicazioni monofase e trifase a livello mondiale. Queste unità sono state appositamente studiate e predisposte per accettare un'ampia gamma di tensioni di ingresso CA e CC e alcuni test ne dimostrano la conformità agli standard di sicurezza globali.

Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies

1606-XLB Basic

Our Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies are available in 24V DC 5 A and 10 A sizes. These power supplies are cost-effective, provide efficiency up to 95.2%, and are rated for long service life.


Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supply

1606-XLE Essential

Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.


Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies

1606-XLP Compact

Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space. These devices are equipped with many of the same features and certifications as the XL devices and support low-power applications.


Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies

1606-XLS Performance

Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost. These power supplies offer DC output choices of 5, 12, 15, 24, and 48V in 80...960 W sizes.


Alimentatori switching standard serie 1606-XL

Standard 1606-XL

Rockwell Automation annuncia che dal 30/9/2017 gli alimentatori switching serie 1606-XL Standard non saranno più in produzione, pertanto non saranno più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare agli alimentatori switching serie 1606-XLE/XLS.