Performance Switched Mode Power Supplies

Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost. These power supplies offer DC output choices of 5, 12, 15, 24, and 48V in 80...960 W sizes.

Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Include potenze nominali tra 80 e 960 W (da 3,3 a 40 A a 24 V CC)
  • Presenta un aumento della potenza del 150% per gestire i carichi di avviamento
  • Include più ingressi monofase e trifase per applicazioni globali
  • Offre una dimensione ridotta per minore ingombro nel pannello
  • Fornisce moduli buffer per una funzione di breve sovraalimentazione, fornendo da buffer le correnti di carico in caso di guasti alla rete di alimentazione, eventi di commutazione o punte di carico
  • Fornisce moduli di ridondanza per la gestione di alimentatori doppi per potenza di back-up

Confronto fra prodotti

  1606-XLB 1606-XLE 1606-XLP 1606-XLS
Tensione di ingresso Monofase Monofase/multifase Monofase/multifase Monofase/multifase
Range di watt da 120 a 240 W da 120 a 960 W da 15 a 100 W da 80 a 960 W
Diverse tensioni di uscita da 24 a 28 V CC X X X
Morsettiere Vite Vite A molla A molla
Ingresso selezione automatica X X X X
Potenza aggiuntiva in avvio   120%   150%/5 s
Uscita relè OK CC X     X
Indicatore a LED OK CC X X X X

Certificazioni

  • Marchio CE
  • C-Tick
  • Omologazione "cULus Listed"
  • cURus

Conformità agli standard

  • ABS/GL/RINA (Marina)
  • ATEX
  • Classe 1 div. 2 (T3A)
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • NEC classe 2
  • Compatibilità SEMI F47

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di scegliere l'hardware e generare distinte base relative ai progetti.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.