Trasformatori di controllo generale

I trasformatori di controllo generale serie 1497 offrono tensioni primarie a tap singolo, doppio o multiplo. Questi trasformatori versatili a tap multiplo consentono un'alimentazione del controllo ridotta da una varietà di prese di corrente per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni.

Trasformatori di controllo generale serie 1497
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

Da 63 a 2000 VA (50, 60 e 50/60 Hz)
Offre dispositivi monofase
Trasformatori incapsulati in resina epossidica
Protezione da contatto accidentale EN 60-529
Include morsettiere con protezione da contatto accidentale IP2X
Offre coprifusibile opzionale
Contiene quattro cavi di controllo e un filo di messa a terra
Conforme alla normativa RoHS

  • Da 63 a 2000 VA (50, 60 e 50/60 Hz)
  • Offre dispositivi monofase
  • Trasformatori incapsulati in resina epossidica
  • Protezione da contatto accidentale EN 60-529
  • Include morsettiere con protezione da contatto accidentale IP2X
  • Offre coprifusibile opzionale
  • Contiene quattro cavi di controllo e un filo di messa a terra
  • Conforme alla normativa RoHS

Certificazioni

  • CE
  • Omologazione cULus Listed - N. File E52057; n. guida XPTQ, XPTQ7

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 66.1
  • EN61558
  • UL 5085-1
  • UL 5085-2

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.