Essential Switched Mode Power Supplies

Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.

Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supply
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Include potenze nominali tra 80 e 960 W (da 3,3 a 40 A a 24 V CC)
  • Offre più ingressi monofase e trifase per applicazioni globali
  • Include una soluzione dal costo contenuto per applicazioni monofase
  • Fornisce moduli di ridondanza per la gestione di alimentatori doppi per potenza di back-up

Confronto fra prodotti

  1606-XLB 1606-XLE 1606-XLP 1606-XLS
Tensione di ingresso Monofase Monofase/multifase Monofase/multifase Monofase/multifase
Range di watt da 120 a 240 W da 120 a 960 W da 15 a 100 W da 80 a 960 W
Diverse tensioni di uscita da 24 a 28 V CC X X X
Morsettiere Vite Vite A molla A molla
Ingresso selezione automatica X X X X
Potenza aggiuntiva in avvio   120%   150%/5 s
Uscita relè OK CC X     X
Indicatore a LED OK CC X X X X

Certificazioni

  • Marchiato CE
  • Omologazione "cULus Listed"
  • Riconosciuto cULus
  • RCM

Conformità agli standard

  • ABS/GL/RINA (Marina)
  • ATEX
  • CE
  • Classe 1 div. 2 (T3A)
  • C-Tick
  • cULus
  • NEC classe 2
  • Compatibilità SEMI F47

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di scegliere l'hardware e generare distinte base relative ai progetti.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.