Trasformatori per circuito di controllo

I nostri trasformatori di circuito di controllo generali sono studiati per ridurre le tensioni di alimentazione sui circuiti di controllo, garantendo maggiore sicurezza per gli operatori. Tutte le unità sono dotate di coprimorsetti di protezione da contatto accidentale IP2X e coprifusibili per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro. I nostri trasformatori isolano i circuiti di controllo dai circuiti di alimentazione e illuminazione. Accolgono la corrente di spunto momentanea generata in caso di eccitazione dei componenti elettromagnetici, senza che si verifichi una perdita della stabilità della tensione secondaria per NEMA ICS2-100.

Trasformatori di controllo generale serie 1497

Controllo generale 1497

I trasformatori di controllo generale serie 1497 offrono tensioni primarie a tap singolo, doppio o multiplo. Questi trasformatori versatili a tap multiplo consentono un'alimentazione del controllo ridotta da una varietà di prese di corrente per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni.


Trasformatori per macchine utensili serie 1497A

Macchina utensile 1497A

I trasformatori per macchine utensili serie 1497A (50/60 Hz) sono studiati per ridurre le tensioni di alimentazione sui circuiti di controllo. La linea completa di trasformatori è disponibile con portafusibili/blocco fusibili primario e secondario montato in fabbrica o a pannello opzionale.


Trasformatori per alimentazione del controllo serie 1497B

Alimentazione del controllo 1497B

I trasformatori per alimentazione del controllo serie 1497B (60 Hz) sono studiati per ridurre le tensioni di alimentazione sui circuiti di controllo. La linea completa di trasformatori è disponibile con blocco fusibili primario e secondario montato in fabbrica o a pannello opzionale.


Trasformatori generici serie 1497D

Generico 1497D

In genere, i trasformatori generici serie 1497D sono utilizzati per l'alimentazione di apparecchiature, dispositivi di illuminazione, macchinari motorizzati e carichi in potenza da sistemi di distribuzione elettrica.