Trasformatori per alimentazione del controllo

I trasformatori per alimentazione del controllo serie 1497B (60 Hz) sono studiati per ridurre le tensioni di alimentazione sui circuiti di controllo. La linea completa di trasformatori è disponibile con blocco fusibili primario e secondario montato in fabbrica o a pannello opzionale.

Trasformatori per alimentazione del controllo serie 1497B
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Da 50 a 3000 VA (60 Hz)
  • Conforme alla normativa RoHS
  • Fornisce trasformatori monofase
  • Include terminali incapsulati in resina epossidica

Trasformatori per circuito di controllo

Certificazioni

  • Omologazione cULus Listed - N. File E52057; n. guida XPTQ, XPTQ7

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 66.1
  • UL 5085-1, UL 5085-2

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.