Alimentatori ArmorPower On-Machine

Gli alimentatori ArmorPower™ On-Machine™ serie 1607-XT sono adatti ad applicazioni in cui si verifica una caduta di tensione a causa di perdita della linea e in cui le dimensioni compatte, l'elevata efficienza e l'affidabilità sono fondamentali. Disponibili in modelli da 50 a 200 W, questi alimentatori classificati IP67 soddisfano l'attuale tendenza a eliminare la tradizionale custodia per installazioni on-machine o in fabbrica. Questi alimentatori sono sotto vuoto per fornire la massima resistenza agli urti, alla vibrazione e all'umidità.

 

Alimentatori ArmorPower On-Machine serie 1607
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Include omologazioni IP67 e NEC classe 2
  • Fornisce la tecnologia di incapsulamento sotto vuoto
  • Include connettori rapidi
  • Offre una superficie liscia, adatta al lavaggio

Certificazioni

  • Marchiato CE,
  • Riconosciuto cURus - N. documento E168663; n. guida QQGQ2/QQGQ8,
  • Omologazione UL Listed - N. documento E56639; n. guida NMTR

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 14
  • CSA C22.2 n. 60950-1
  • EN/IEC 60950
  • UL 508
  • UL 60950

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.
  • Integrated Architecture Builder: consente di scegliere l'hardware e generare distinte base relative ai progetti.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.