Switch Ethernet modulari gestiti di livello 3 Stratix 8300

La linea di switch modulari gestiti di livello 3 Stratix® 8300 serie 1783 utilizza l'architettura di switch corrente e una serie di caratteristiche di Cisco® Catalyst® insieme a strumenti di configurazione efficaci, che favoriscono un'integrazione affidabile con la rete aziendale mediante strumenti noti ai professionisti dell'IT. Gli strumenti di configurazione e monitoraggio forniscono un'integrazione sicura per la rete aziendale e offrono funzionalità diagnostiche e di configurazione semplici con il nostro sistema Integrated Architecture®. Questo switch di livello 3 supporta l'instradamento tra sottoreti e VLAN.

Switch Ethernet modulari gestiti di livello 3 Stratix 8300 serie 1783
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Instradamento a 3 livelli
    • Supporta l'instradamento tra sottoreti e VLAN per prestazioni e sicurezza migliorate
    • Offre instradamento statico, dinamico, multicast, ridondante, IPv6 e basato su criteri e virtualizzazione VRF-Lite
  • Disponibile con moduli di espansione in rame, fibra, SFP e PoE (Power over Ethernet)
  • Include gli strumenti di configurazione IT comuni: Interfaccia a riga di comando (CLI, Command Line Interface), CNA e Gestione dispositivi
  • Include le configurazioni di default per automazione industriale e dispositivi EtherNet/IP™ (globali e porte Smart)
  • Offre il profilo Add On Studio 5000™ Logix Designer per Premier Integration in Rockwell Automation Integrated Architecture™
  • Include tag Logix predefiniti per diagnostica
  • Fornisce maschere di visualizzazione FactoryTalk® per monitoraggio dello stato e allarme
  • Offre la scheda CompactFlash rimovibile in cui viene memorizzata la configurazione per la sostituzione dei dispositivi agevolata

Switch base gestiti modulari a 3 livelli Stratix 8300™ 1783

  • Disponibile in una versione a 6 o a 10 porte
  • Include due porte da 1 G (SFP in rame o fibra)
  • Include lo slot SFP che supporta ricetrasmettitori uplink in fibra ottica da 100 Mbps e 1 G

Moduli di espansione dello switch Stratix 1783

  • Include switch di base, ognuno dei quali supporta fino a due moduli di espansione (massimo di una fibra)
  • Fornisce fino a 16 porte in rame o in fibra ottica aggiuntive
  • Disponibile con otto porte 10/100 Mbps in rame o otto porte 100 Base-FX in fibra ottica con connettori LC

Moduli di espansione PoE (Power over Ethernet) 1783

  • Offre due moduli:
    • Quattro porte in rame PoE o PoE+
    • Quattro porte in rame PoE o PoE+ e quattro porte in rame 10/100
  • Offre costi di cablaggio ridotti per dispositivi con minore utilizzo di energia (telefoni IP, videocamere, punti di accesso wireless, lettori di codice a barre)
  • Offre flessibilità nella distribuzione di dispositivi in siti remoti
  • Richiede un ingresso di alimentazione separato sui moduli di espansione
  • Offre controllo di rete con la possibilità di accendere/spegnere i dispositivi per risparmio di energia o aumento della sicurezza

Ricetrasmettitori uplink in fibra ottica SFP 1783

  • Include ricetrasmettitori da 100 Mbps e 1 G 

Caratteristiche software

Funzionalità software fondamentali che forniscono prestazioni di rete migliorate, gestione facile e integrazione sicura con la rete aziendale includono:

  • LAN virtuale (VLAN) con trunking
  • Qualità del servizio (QoS, Quality of Service)
  • STP/RSTP
  • REP (Resilient Ethernet Protocol)
  • Sicurezza porta ID MAC
  • Supporto SNMP
  • DHCP per porta
  • Sicurezza IEEE 802.1x
  • Sincronizzazione Control and Information Protocol (CIP) (IEEE 1588)
  • Porte Smart