Switch Ethernet industriali gestiti Stratix 5700

Gli switch Ethernet industriali gestiti Stratix® 5700 serie 1783 utilizzano l'architettura di switch corrente e una serie di caratteristiche di Cisco® Catalyst®. Sono progettati per soddisfare le esigenze di funzionalità di commutazione, da applicazioni più piccole a integrazione pronta per IT con infrastruttura dell'intero impianto. Gli strumenti di configurazione e monitoraggio forniscono un'integrazione sicura per la rete aziendale e offrono funzionalità diagnostiche e di configurazione semplici con il nostro sistema Integrated Architecture®.

Switch Ethernet industriali gestiti Stratix 5700 serie 1783
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Include la connettività di rete ad anello a livello di dispositivi (DLR) integrata, che permette di ottimizzare l'architettura di rete
  • Fornisce funzionalità di traduzione indirizzi di rete integrata (NAT), che offre la mappatura degli indirizzi IP, dagli indirizzi IP a livello di macchina fino alla più ampia rete d'impianto
  • Offre più versioni PoE (Power over Ethernet) per fornire l'alimentazione sullo stesso cavo del collegamento Ethernet, con cablaggio ridotto
  • Include funzioni di sicurezza quali elenchi di controllo degli accessi, che permettono di limitare l'accesso alla rete esclusivamente agli utenti, ai dispositivi e al traffico autorizzati
  • Offre una scheda SD (Secure Digital) opzionale che permette
    di semplificare la sostituzione dei dispositivi

Integrazione ottimizzata

I profili Add On (AOP) di Studio 5000™ garantiscono un'integrazione ottimale con il nostro sistema Integrated Architecture®

  • Include tag Logix predefiniti per semplificare il recupero della diagnostica
  • Fornisce maschere FactoryTalk® View per abilitare il monitoraggio dello stato e gli allarmi
  • Fornisce un sistema operativo Internet Cisco (IOS, Internet Operating System) per garantire un'integrazione sicura con la rete aziendale

Ulteriori informazioni

Il sistema per architetture midrange include una serie di piccoli controllori che estendono l'applicazione Integrated Architecture. Tutto questo offre una piattaforma di controllo singola che garantisce le prestazioni e la connettività necessarie alla tua azienda.