Switch di distribuzione per ambienti industriali Stratix 5410

Gli switch di distribuzione industriali Stratix® 5410 serie 1783 presentano una struttura da 19" per il montaggio su rack che offre una maggiore densità delle porte. Questi switch offrono una piattaforma Gigabit con quattro opzioni di porta 10 Gigabit e funzionalità traduzione indirizzo di rete (NAT) per reti che richiedono prestazioni elevate. Essendo basati su una struttura esterna robusta, gli switch Stratix 5410 sono la soluzione ideale per gestire le applicazioni in ambienti gravosi.

Switch di distribuzione industriali Stratix 5410 serie 1783
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Piattaforma Gigabit con quattro opzioni di porta a 10 Gigabit per soddisfare i requisiti delle reti ad alte prestazioni
  • Fornisce funzioni di commutazione dell'accesso e instradamento a livello di distribuzione per garantire la flessibilità necessaria per la progettazione delle architetture di rete
  • Supporta numerosi protocolli di resilienza di rete ad elevate prestazioni
  • Utilizza i profili Add On di Studio 5000® per garantire un'integrazione ottimale con il sistema Rockwell Automation Integrated Architecture®
  • Include la tecnologia Cisco integrata per garantire l'integrazione con la rete aziendale

Ulteriori informazioni

  • Video introduttivo per Switch Ethernet industriale Stratix 5400.
  • Soluzioni Integrated Architecture: le soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto. In questo modo è possibile rispondere in modo competitivo ai cambiamenti economici e della domanda dei consumatori.
  • Prodotti EtherNet/IP abilitati per il Web: con i nostri prodotti EtherNet/IP abilitati per il Web è possibile controllare le informazioni ovunque e in qualsiasi momento mediante un browser web standard. Questo consente una maggiore accessibilità alle informazioni ed estende le possibilità di collaborazione tra l'area produttiva a quella dirigenziale.