Switch EtherNet industriali Stratix 5400

Gli switch gestiti per Ethernet industriale Stratix® 5400 supportano la commutazione a 2 livelli e l'instradamento a 3 livelli usando una combinazione di Gigabit Ethernet (GE), Power over Ethernet (PoE) e porte in fibra ottica GE per offrire modularità avanzata. Inoltre, questo switch offre connettività DLR (Device Level Ring) con supporto per tre anelli, che consente di collegare più dispositivi a livello di zona Cell/Area per potenziare la flessibilità di progettazione della rete.

Switch EtherNet industriali Stratix 5400
  • Cenni generali
  • Novità
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Supporta la commutazione dell'accesso a livello 2 e l'instradamento a livello 3 per l'uso in più layer dell'architettura
  • Include il DLR (Device Level Ring) integrato con supporto a tre anelli per favorire una maggiore flessibilità durante la progettazione della rete per macchine più complesse
  • Offre una piattaforma Gigabit Ethernet (GE) per il supporto di prestazioni di rete ottimali
  • Offre supporto per le configurazioni ad anello dell'interruttore GE doppio per resilienza di rete a elevate prestazioni
  • Utilizza i profili Add On (AOP) di Studio 5000® per garantire un'integrazione ottimale con il sistema Rockwell Automation Integrated Architecture®
  • Include la tecnologia Cisco integrata per garantire l'integrazione con la rete aziendale
  • Fornisce la traduzione indirizzi di rete integrata (NAT) per la mappatura 1:1 degli indirizzi IP, in modo da ridurre il tempo di messa in servizio

Ulteriori informazioni

  • Video introduttivo per Switch Ethernet industriale Stratix 5400.
  • Soluzioni Integrated Architecture: le soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto. In questo modo è possibile rispondere in modo competitivo ai cambiamenti economici e della domanda dei consumatori.
  • Prodotti EtherNet/IP abilitati per il Web: con i nostri prodotti EtherNet/IP abilitati per il Web è possibile controllare le informazioni ovunque e in qualsiasi momento mediante un browser web standard. Questo consente una maggiore accessibilità alle informazioni ed estende le possibilità di collaborazione tra l'area produttiva a quella dirigenziale.