Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.

Bulletin 1783 Stratix 2500 Lightly Managed Switches
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Offers 5 and 8 10/100 Mbps fast Ethernet copper port versions
  • Allows for logical segmentation in a single switch, which reduces total number of switches needed
  • Enables network link redundancy and fast link recover with STP
  • Supports SNMP, alarm relay, and syslog allowing you to uncover errors before the network stops
  • Secures networks using Port Security to disable ports, or control end device connectivity based on MAC address
  • Provides secure connectivity with SSH and HTTPS

Confronto fra prodotti

Stratix 2000 Unmanaged Switch Stratix 2500 Lightly Managed Switch
Ports 4...16 5, 8
Fiber Ports (Maximum) 2 0
Gig Ports (Maximum) 6 0
Redundant Power Inputs
STP, RSTP, MTSP Resiliency Protocols
EtherChannel (Link Aggregation)
MAC ID Port Security, Crypto (SSH, SNMP), HTTPS Access
Port Thresholds (Storm Control)
Port Mirroring
CIP Interface (Studio 5000 AOP and Faceplate)
VLANS

Certificazioni

  • CE
  • c-UL-us
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • Ex
  • KC
  • RCM

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

'-

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder — Selezione dell'hardware e generazione di distinte base per i progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Fogli dati elettronici: ricerca di DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e file EDS indipendenti dalla rete.
  • Aggiornamenti firmware: effettuare l'accesso per ottenere assistenza sugli aggiornamenti firmware.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.