Switch Ethernet non gestiti Stratix 2000

Gli switch Ethernet non gestiti Stratix® 2000 serie 1783 sono ideali per piccole reti di controllo. Questi switch industriali non richiedono alcuna configurazione e si avvalgono di semplici connessioni via cavo per facilitare il collegamento ai controllori basati su Logix.

Switch Ethernet non gestiti Stratix 2000 serie 1783
  • Cenni generali
  • Novità
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Offre una soluzione compatta a basso costo
  • Include la possibilità di negoziazione automatica delle impostazioni di velocità e duplex
  • Funziona con alimentazione 20V CA o 24V CC
  • Include il rilevamento automatic del cross-over

 

Opzioni di configurazione switch non gestiti Stratix 2000

Numero di
porte in rame

Numero di
porte in fibra
4 1 (modalità multipla)
4 1 (modalità singola)
5 (tutti i Gig)
0
5 0
6 2 (modalità multipla)
6 2 (modalità singola)
6 (tutti i Gig) 2 (porte combo
modalità singola/multipla Gig)
7 1 (modalità multipla)
7 1 (modalità singola)
8 0
14 2 *SFP ordinati separatamente
16 0