Interfaccia SERCOS

Il sistema SERCOS (Serial Real-time Communications System) è uno standard di comunicazione internazionale per il motion control (IEC 61491). Questa rete di comunicazione è progettata per la comunicazione seriale ad alta velocità di dati standardizzati ad anello chiuso, in tempo reale, su un cavo a fibra ottica immune ai disturbi. Supportiamo il sistema SERCOS con moduli motion interfaccia che provvedono a collegare le unità SERCOS e a controllare i controllori ControlLogix®.

Interfaccia SERCOS
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Standard di comunicazione approvato a livello internazionale per il motion control (IEC 61491)
  • Progettato per la comunicazione seriale ad alta velocità di dati standardizzati ad anello chiuso (in tempo reale) su un cavo a fibra ottica immune ai disturbi
  • I moduli di controllo assi interfaccia SERCOS garantiscono la connettività delle unità SERCOS e il monitoraggio dei controllori ControlLogix®
  • Il supporto unità per SERCOS include: Servoazionamenti Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 e Ultra™ 3000 SERCOS
  • Ulteriori prodotti sono disponibili presso i nostri partner Encompass™

Ulteriori informazioni

La rete PartnerNetwork™ offre soluzioni di prodotto complementari per i prodotti con connettività SERCOS attraverso il programma Encompass Product Reference. È possibile ordinare e filtrare i prodotti dei migliori fornitori del settore nelle varie aree geografiche, che sono compatibili con l'architettura Rockwell Automation® o utilizzabili con i nostri prodotti.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder — Selezione dell'hardware e generazione di distinte base per i progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Fogli dati elettronici: ricerca di DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e file EDS indipendenti dalla rete.
  • Aggiornamenti firmware: effettuare l'accesso per ottenere assistenza sugli aggiornamenti firmware.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.