Dispositivi di traduzione degli indirizzi di rete (NAT)

Desiderate aumentare la flessibilità di un sistema di controllo di piccole dimensioni? Desiderate configurare più macchine sulla stessa linea con identiche impostazioni di rete? Con i nostri dispositivi NAT potrete facilmente adattare le macchine ed evitare lunghe, complicate e costose modifiche. Configurando più macchine su una stessa linea, i sistemi di controllo con impostazioni identiche possono comunicare tramite reti Ethernet senza necessità di riconfigurazione delle impostazioni. Con una connessione VPN potrete quindi facilitare il supporto da remoto. 

Dispositivi di traduzione degli indirizzi di rete (NAT) serie 9300
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

Dispositivi serie 1783-NATR

  • Utilizzo della semplice traduzione 1:1 degli indirizzi di rete (NAT) per la mappatura degli indirizzi IP nella sottorete della macchina agli indirizzi IP nella rete di controllo (supporto di un totale di 32 mappature della traduzione)
  • Supporta le topologie di rete lineare e ad anello a livello di dispositivi nella rete delle macchine
  • Configurazione possibile tramite pagina Web o profilo Add On su foglio dati elettronico
  • Backup e ripristino dei dispositivi semplificati tramite scheda SD che memorizza la configurazione
  • Consente il reinstradamento di alcuni protocolli, come CIP, ICMP, HTTP, DNS per una connessione di rete stabile

Dispositivi serie 9300-ENA

  • Traduzione degli indirizzi IP Ethernet per un totale di 128 dispositivi
  • Supporto della velocità Ethernet a 1 GBps per eccellenti prestazioni di rete
  • Semplicità di configurazione tramite Web con file di guida integrati
  • Supporto di driver EtherNet/IP RSLinx®
  • Strumento di individuazione della rete integrato con un server DHCP per l'analisi e la configurazione della rete
  • Supporto di schede SD per configurazione iniziale e backup/ripristino
  • Blocco invio dati e traffico sulla rete multicast bidirezionale
  • Applicazione VPN inclusa per accesso remoto sicuro