Gateway e dispositivi di collegamento

Offriamo una vasta gamma di gateway e dispositivi di collegamento per connettere in modo perfetto le reti informatiche o di controllo con le reti dei dispositivi. In questo modo è possibile ridurre i costi dei dispositivi di controllo sfruttando strutture di rete esistenti per accedere ai dati su altre reti. Ulteriori dispositivi di collegamento sono disponibili attraverso i nostri partner Encompass™, il programma di segnalazione di prodotti di terze parti che consente di individuare rapidamente i prodotti in grado di risolvere al meglio le sfide applicative.

Scatola di derivazione Fieldbus intelligente ridondante a 4 vie serie 1788

Scatola di derivazione Fieldbus a 4 vie

La scatola di derivazione Fieldbus intelligente ridondante a 4 vie serie 1788 fornisce un metodo semplice, ridondante e con tolleranza di errore per il collegamento di dispositivi di campo a una rete Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). L'unità fornisce protezione a livello di segmento alle quattro porte della linea di derivazione del dispositivo di campo monitorando in modo continuo le correnti di derivazione; se rileva un problema, scollega la derivazione difettosa per proteggere il resto del segmento. Il monitoraggio della dorsale in configurazioni ridondanti consente il reinstradamento dei messaggi di dorsale intorno a errori del cavo.


Scatola di derivazione Fieldbus intelligente a 6 vie serie 1788

Scatola di derivazione Fieldbus a 6 vie

La scatola di derivazione Fieldbus intelligente a 6 vie serie 1788 fornisce un metodo con tolleranza di errore per il collegamento di dispositivi di campo a una rete Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). L'unità comprende una porta di ingresso bus, una porta di uscita bus e sei porte della linea di derivazione del dispositivo di campo. Ogni corrente di bus della porta della linea di derivazione viene continuamente monitorata. Se viene rilevato un errore, la derivazione viene isolata finché l'errore non viene corretto. Anche con uno dei segmenti cortocircuitati, tutti i dispositivi di campo rimanenti sul bus sono in grado di comunicare.


Dispositivo di collegamento da ControlNet a FOUNDATION Fieldbus H1 ridondante serie 1788

Da ControlNet a FOUNDATION Fieldbus H1

Il dispositivo di collegamento da ControlNet™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) ridondante serie 1788 fornisce una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi FOUNDATION Fieldbus a qualsiasi piattaforma Logix.


Dispositivo di collegamento da ControlNet a Profibus-PA ridondante serie 1788

Da ControlNet a Profibus-PA

Il dispositivo di collegamento da ControlNet™ a Profibus-PA ridondante serie 1788 fornisce una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi di campo Profibus-PA a qualsiasi piattaforma Logix. Questo dispositivo fornisce un collegamento diretto tra Profibus-PA e ControlNet senza necessità di un livello Profibus-DP intermedio.


Dispositivi di collegamento da EtherNet/IP a DeviceNet serie 1788

Dispositivi di collegamento da EtherNet/IP a DeviceNet

I dispositivi di collegamento da EtherNet/IP™ a DeviceNet serie 1788 sono una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di DeviceNet™ a un sistema nuovo o esistente. Le funzionalità di accesso remoto integrate consentono di controllare, configurare e risolvere i problemi dei dispositivi sulla rete DeviceNet attraverso la gestione automatizzata dei dispositivi.


Dispositivo di collegamento da EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus H1 ridondante serie 1788

Da EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus H1

Il dispositivo di collegamento da EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) ridondante serie 1788 fornisce una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi FOUNDATION Fieldbus a qualsiasi piattaforma Logix.


Dispositivo di collegamento da EtherNet/IP a Profibus-PA ridondante serie 1788

Da EtherNet/IP a Profibus-PA

Il dispositivo di collegamento da EtherNet/IP™ a Profibus-PA ridondante serie 1788 è una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi di campo Profibus-PA a qualsiasi piattaforma Logix. Questo dispositivi forniscono un collegamento diretto tra Profibus-PA e EtherNet/IP senza necessità di un livello Profibus-DP intermedio.