Rete EtherNet/IP

La rete EtherNet/IP™ offre sistemi di rete a livello di impianto utilizzando tecnologie di rete aperte, standard di settore. Consente informazioni e controllo in tempo reale in applicazioni discrete, di processo, batch, di sicurezza, azionamento, controllo di movimento e ad elevata disponibilità. La rete EtherNet/IP collega dispositivi quali sensori e avviatori del motore ai controllori e dispositivi di interfaccia operatore e al sistema informativo aziendale. Supporta comunicazioni industriali e non, su un'infrastruttura di rete comune.

Switch Ethernet industriali Stratix 5700 serie 1783 Armor

ArmorSwitch EtherNet industriali Stratix 5700

Gli Switch EtherNet industriali ArmorStratix™ 5700 offrono una soluzione affidabile, robusta e on-machine per le reti in ambienti estremi. Questo switch gestito a 2 livelli è classificato IP67 per la protezione contro polvere e lavaggio ed è ideale per operazioni dove c'è un'ampia richiesta di applicazioni distribuite.


Tecnologia di commutazione integrata

Tecnologia di commutazione integrata

La tecnologia di commutazione integrata integra le funzioni di switch Ethernet all'interno dell'hardware, in modo da supportare applicazioni a prestazioni elevate. I nostri prodotti a porta doppia con la funzione di commutazione incorporata permettono di connettere i dispositivi direttamente alla rete, senza l'utilizzo di uno switch Ethernet separato, favorendo la riduzione del costo complessivo e semplificando la configurazione del sistema. Questi prodotti supportano le topologie di rete lineare e ad anello a livello di dispositivi per applicazioni EtherNet/IP™.


Supporti di rete Ethernet

Supporti di rete Ethernet

Offriamo una gamma completa di supporti fisici Ethernet di tipo industriale, inclusi prodotti di connettività M12, connettività Variant 1 per standard di settore e connettività RJ45. I nostri supporti Ethernet, studiati appositamente per l'utilizzo in ambienti industriali difficili, abbinano cavi specificatamente progettati a connettori robusti per garantire prestazioni e integrità di rete.


Prodotti correlati a EtherNet/IP

Prodotti correlati a EtherNet/IP

Sono disponibili più di 4.000 prodotti di automazione per vasta gamma di applicazioni. I prodotti dispongono di un'interfaccia di rete integrata o di un modulo di comunicazione opzionale. Continuiamo ad ampliare le nostre proposte EtherNet/IP™ con prodotti nuovi e innovativi.


Dispositivi di traduzione degli indirizzi di rete (NAT) serie 9300

Dispositivi di traduzione degli indirizzi di rete

I dispositivi di traduzione degli indirizzi di rete (NAT) consentono di configurare le stesse impostazioni di rete per più macchine su una singola linea, facilitando il supporto da remoto tramite connessione VPN. I dispositivi NAT consentono di adattare le macchine alle configurazioni di rete specifiche senza richiedere modifiche lunghe, complicate e costose. Pertanto, i sistemi di controllo con impostazioni identiche comunicano tramite reti Ethernet senza necessità di riconfigurazione delle impostazioni.


Switch Ethernet non gestiti Stratix 2000 serie 1783

Switch Ethernet non gestiti Stratix 2000

Gli switch Ethernet non gestiti Stratix® 2000 serie 1783 sono ideali per piccole reti di controllo. Questi switch industriali non richiedono alcuna configurazione e si avvalgono di semplici connessioni via cavo per facilitare il collegamento ai controllori basati su Logix.


Bulletin 1783 Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.


Switch EtherNet industriali Stratix 5400

Switch EtherNet industriali Stratix 5400

Gli switch gestiti per Ethernet industriale Stratix® 5400 supportano la commutazione a 2 livelli e l'instradamento a 3 livelli usando una combinazione di Gigabit Ethernet (GE), Power over Ethernet (PoE) e porte in fibra ottica GE per offrire modularità avanzata. Inoltre, questo switch offre connettività DLR (Device Level Ring) con supporto per tre anelli, che consente di collegare più dispositivi a livello di zona Cell/Area per potenziare la flessibilità di progettazione della rete.


Switch di distribuzione industriali Stratix 5410 serie 1783

Switch di distribuzione per ambienti industriali Stratix 5410

Gli switch di distribuzione industriali Stratix® 5410 serie 1783 presentano una struttura da 19" per il montaggio su rack che offre una maggiore densità delle porte. Questi switch offrono una piattaforma Gigabit con quattro opzioni di porta 10 Gigabit e funzionalità traduzione indirizzo di rete (NAT) per reti che richiedono prestazioni elevate. Essendo basati su una struttura esterna robusta, gli switch Stratix 5410 sono la soluzione ideale per gestire le applicazioni in ambienti gravosi.


Switch Ethernet industriali gestiti Stratix 5700 serie 1783

Switch Ethernet industriali gestiti Stratix 5700

Gli switch Ethernet industriali gestiti Stratix® 5700 serie 1783 utilizzano l'architettura di switch corrente e una serie di caratteristiche di Cisco® Catalyst®. Sono progettati per soddisfare le esigenze di funzionalità di commutazione, da applicazioni più piccole a integrazione pronta per IT con infrastruttura dell'intero impianto. Gli strumenti di configurazione e monitoraggio forniscono un'integrazione sicura per la rete aziendale e offrono funzionalità diagnostiche e di configurazione semplici con il nostro sistema Integrated Architecture®.


Router di servizi Stratix 5900 serie 1783

Router di servizi Stratix 5900

Il router di servizi Stratix® 5900 serie 1783 combina diverse funzioni di sicurezza moderne in una singola apparecchiatura, in modo da proteggere la rete di sistemi di automazione industriale e di controllo non solo a livello di perimetro ma anche a livello di cellula/zona. Questo routercompatto e robusto per uso industriale, fornisce una vasta gamma di funzioni di commutazione gestita.


Stratix 5950 Security Appliance

Stratix 5950 Security Appliance

Lo Stratix® 5950 Security Appliance offre numerose funzionalità di sicurezza avanzate in un'unica apparecchiatura per migliorare la protezione dell'infrastruttura di automazione industriale. Quale parte della nostra linea di prodotti per la sicurezza, questo dispositivo si basa sulle più diffuse tecnologie di sicurezza di rete. Tali tecnologie offrono funzionalità avanzate di controllo degli accessi, rilevamento delle minacce e visibilità sulle applicazioni nel proprio sistema di controllo industriale (ICS).



Switch Ethernet modulari gestiti Stratix 8000 serie 1783

Switch Ethernet modulari gestiti Stratix 8000

La linea di switch modulari gestiti Stratix® 8000 serie 1783 utilizza l'architettura di switch corrente e una serie di caratteristiche di Cisco® Catalyst® insieme a strumenti di configurazione efficaci, che favoriscono un'integrazione affidabile con la rete aziendale mediante strumenti noti ai professionisti dell'IT. Gli strumenti di configurazione e monitoraggio forniscono un'integrazione sicura per la rete aziendale e offrono funzionalità diagnostiche e di configurazione semplici con il nostro sistema Integrated Architecture®.


Switch Ethernet modulari gestiti di livello 3 Stratix 8300 serie 1783

Switch Ethernet modulari gestiti Stratix 8300

La linea di switch modulari gestiti di livello 3 Stratix® 8300 serie 1783 utilizza l'architettura di switch corrente e una serie di caratteristiche di Cisco® Catalyst® insieme a strumenti di configurazione efficaci, che favoriscono un'integrazione affidabile con la rete aziendale mediante strumenti noti ai professionisti dell'IT. Gli strumenti di configurazione e monitoraggio forniscono un'integrazione sicura per la rete aziendale e offrono funzionalità diagnostiche e di configurazione semplici con il nostro sistema Integrated Architecture®. Questo switch di livello 3 supporta l'instradamento tra sottoreti e VLAN.