Tecnologia di commutazione integrata

La tecnologia di commutazione integrata integra le funzioni di switch Ethernet all'interno dell'hardware, in modo da supportare applicazioni a prestazioni elevate. I nostri prodotti a porta doppia con la funzione di commutazione incorporata permettono di connettere i dispositivi direttamente alla rete, senza l'utilizzo di uno switch Ethernet separato, favorendo la riduzione del costo complessivo e semplificando la configurazione del sistema. Questi prodotti supportano le topologie di rete lineare e ad anello a livello di dispositivi per applicazioni EtherNet/IP™.

Tecnologia di commutazione integrata
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Tecnologia switch Ethernet integrata in componenti selezionati, ad esempio tap e moduli interfaccia di comunicazione, che comunicano su una rete EtherNet/IP™
  • Consente scelte maggiori di configurazione della topologia per applicazioni EtherNet/IP, ad esempio la rete ad anello a livello di dispositivi (DLR, Device-Level Ring)
  • Consente di collegarsi a una topologia lineare o ad anello senza hardware aggiuntivo
  • Prestazioni elevate (chiusura/apertura < 3 ms) completa di diagnostica e ripristino rapido per ridurre i tempi di fermo
  • Supporto del protocollo PTP (Precision time Protocol) IEEE 1588 per la sincronizzazione temporale precisa e la qualità del servizio (QoS, Quality of Service) per contribuire a rendere prioritaria la trasmissione dei dati
  • Tecnologia open standard disponibile per i fornitori terzi che consente l'interfunzionalità EtherNet/IP