Dispositivo di collegamento da ControlNet a Profibus-PA ridondante

Il dispositivo di collegamento da ControlNet™ a Profibus-PA ridondante serie 1788 fornisce una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi di campo Profibus-PA a qualsiasi piattaforma Logix. Questo dispositivo fornisce un collegamento diretto tra Profibus-PA e ControlNet senza necessità di un livello Profibus-DP intermedio.

Dispositivo di collegamento da ControlNet a Profibus-PA ridondante serie 1788
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Dispositivo autonomo, con montaggio a pannello o su guida DIN
  • Collega una rete ControlNet™ a un segmento Profibus-PA singolo
  • Funziona come un effettivo master PA senza necessità di una rete DP, un master DP, un dispositivo accoppiatore o un condizionatore di potenza esterno
  • Supporta fino a 24 dispositivi di campo PA
  • Supporta più livelli di ridondanza dei supporti e dei dispositivi
  • Supporta la ridondanza di supporti fisici EtherNet/IP
    • Ospita due porte Ethernet tramite la tecnologia switch Ethernet incorporata
    • Consente al dispositivo di essere collegato in una topologia lineare o Rete ad anello a livello di dispositivi
  • Supporta la ridondanza di dispositivi master
    • Consente a due dispositivi di collegamento da EtherNet/IP a Profibus-PA ridondanti con configurazione identica di essere collegati sulla stessa rete PA
    • Supporta il trasferimento di dati tra i dispositivi e il controllore Logix
  • Fornisce integrazione dell'ambiente RSLogix 5000™ ottimale tramite profili add-on, che consente di identificare automaticamente i dispositivi di campo e di configurarli in base alle relative impostazioni di default
  • Supporta la tecnologia FDT/DTM, consentendo l'accesso diretto alla diagnostica e ai parametri del dispositivo di campo utilizzando un frame FDT, ad esempio FactoryTalk® AssetCentre
  • Fornisce tutte le informazioni di diagnostica di base nel gruppo di ingresso
  • Contribuisce a semplificare la messa in servizio di reti di grandi dimensioni tramite parametri di diagnostica, ad esempio la tensione dell'alimentatore PA (bus A e B), la corrente di bus PA (bus A e B) e la temperatura interna dell'unità
  • Semplifica la messa in servizio tramite diagnostica avanzata, inclusa una traccia di oscilloscopio di bus PA specifico del nodo visualizzabile nel profilo add-on RSLogix5000

Certificazioni

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet/IP
  • KC

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder — Selezione dell'hardware e generazione di distinte base per i progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Fogli dati elettronici: ricerca di DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e file EDS indipendenti dalla rete.
  • Aggiornamenti firmware: effettuare l'accesso per ottenere assistenza sugli aggiornamenti firmware.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.