Rete ControlNet

La rete ControlNet™ è una rete di controllo aperta che soddisfa le richieste di applicazioni in tempo reale di elevata produttività. ControlNet supporta l'interblocco da controllore a controllore e il controllo in tempo reale di I/O, inverter e valvole. Offre anche un collegamento in rete di controllo in applicazioni discrete e di processo, incluse le applicazioni ad elevata disponibilità.

Prodotti correlati a ControlNet

Prodotti correlati a ControlNet

Per le applicazioni dei nostri clienti è disponibile una vasta selezione di prodotti ControlNet™. I prodotti dispongono di un'interfaccia ControlNet integrata oppure si connettono alla rete ControlNet mediante un modulo interfaccia di comunicazione opzionale. Il supporto alle applicazioni in tempo reale e dal throughput elevato è continuo.


Dispositivi di connessione supporti di rete ControlNet

Supporti di rete ControlNet

I supporti di rete ControlNet™ e i dispositivi di connessione forniscono flessibilità durante la progettazione della rete. Il cavo coassiale ControlNet è un cavo coassiale a schermo quadruplo RG-6 a bassa perdita di segnale per installazioni tipiche. La fibra ottica ControlNet consente di estendere un segmento della rete, fornisce immunità dai disturbi elettromagnetici (EMI) e può essere installata in aree pericolose. Offriamo una vasta gamma di connettori, tap, terminazioni, ripetitori e strumenti per sistemi coassiali e a fibre ottiche. Scegliere il tipo di cavo in base all'applicazione o all'ambiente di installazione del sistema.