Moduli di comunicazione basati su chassis

Il nostro sistema ControlLogix® utilizza le connessioni per stabilire collegamenti di comunicazione tra i dispositivi. I nostri moduli di comunicazione basati su chassis serie 1756 consentono di realizzare tali connessioni e di implementare il controllo degli accessi basato sulla rete per utenti, dispositivi e reti nello chassis 1756. Offriamo una vasta gamma di moduli che supportano EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet e altri protocolli di rete.

Moduli di comunicazione basati su chassis
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

Moduli di comunicazione EtherNet/IP 1756

La nostra famiglia di moduli di comunicazione EtherNet/IP 1756:

  • Integra il protocollo CIP Security nei moduli di comunicazione EN4TR e EN4TRXT
  • Fornisce messaggistica I/O in tempo reale e scambio di messaggi
  • Usa chip di comunicazione Ethernet e supporti fisici commerciali
  • Supporta 128 o 256 connessioni Logix
  • Offre le funzionalità della tecnologia degli switch embedded
  • Supporta ambienti estremi tramite i moduli di comunicazione ControlLogix-XT™
  • Offre connettività sicura dal sistema di controllo ai sistemi di livello superiore, terminali di programmazione e altri controllori ControlLogix utilizzando il modulo di comunicazione protetto
  • Fornisce connettività DLR (Device Level Ring, anello a livello di dispositivi) per consentire ai dispositivi di formare una topologia ad anello al fine di ottenere resilienza
  • Offre il supporto del protocollo PRP (Parallel Redundancy Protocol) per un'infrastruttura di rete completamente ridondante

Moduli di comunicazione DeviceNet 1756

La rete DeviceNet usa il protocollo CIP (Common Industrial Protocol) per controllare, configurare e raccogliere dati per i dispositivi industriali e:

  • Fornisce la connessione tra dispositivi industriali semplici (sensori e attuatori) e dispositivi di livello superiore (controllori e computer)
  • Supporta 64 nodi

Moduli di comunicazione ControlNet 1756

La rete ControlNet usa il protocollo CIP (Common Industrial Protocol) per combinare la funzionalità di una rete I/O e una rete peer-to-peer che fornisce prestazioni ad alta velocità per entrambe le funzioni e:

  • Fornisce una rete di controllo aperta per applicazioni in tempo reale e con throughput elevati
  • Offre trasferimenti deterministici e ripetibili di tutti di dati di controllo mission-critical
  • Supporta i trasferimenti di dati non time-critical
  • Supporta 64 o 128 connessioni Logix e 99 nodi
  • Offre supporto per ambienti estremi

Moduli di comunicazione Data Highway Plus™ 1756 e I/O remoto

  • Supporta la messaggistica tra i dispositivi
  • Il collegamento I/O remoto si connette allo chassis I/O remoto e ad altri dispositivi intelligenti
  • La funzionalità di I/O remoto consente al modulo di agire come uno scanner nel trasferimento di dati a blocchi e digitali verso e dai dispositivi I/O remoti
  • Supporta 32 connessioni Logix
  • Supporta la messaggistica tra i dispositivi sulla rete DH+™

Moduli di comunicazione DH-485 1756

  • Consente al controllore di inviare e ricevere messaggi da e verso altri controllori nella rete DH-485
  • Include la programmazione e il monitoraggio remoti mediante l'ambiente Studio 5000™

Moduli di comunicazione SynchLink™ 1756

  • Fornisce la sincronizzazione temporale e l'invio dati per movimento distribuito e controllo del convertitore coordinato
  • Connette uno chassis ControlLogix a un collegamento di comunicazione a fibra ottica SynchLink
  • Consente al controllore di utilizzare i dati degli assi di movimento da un controllore in un altro chassis

Rivestimento protettivo

Il rivestimento protettivo è ora disponibile su alcuni prodotti ControlLogix® selezionati per contribuire a proteggere i sistemi di automazione in ambienti gravosi e ostili. Rockwell Automation ha testato questi prodotti per l'equivalente di 10 anni in un ambiente classificato ISA G3 Group A. Questi prodotti sono identificati dal suffisso "K" nel numero di catalogo e presentano le seguenti caratteristiche:

  • Aiutano a proteggere la circuiteria da esposizione a inquinamento, umidità, variazioni di temperatura, nebbia salina, attacchi organici (funghi) e vapori e agenti chimici aggressivi
  • Garantiscono un migliore ciclo di vita del prodotto se esposto ad ambienti corrosivi offrendo resistenza e isolamento della superficie e assicurando l'integrità funzionale dell'assieme.

Ulteriori informazioni

Automazione industriale e sistemi di controllo: i nostri sistemi agevolano l'integrazione del controllo e delle informazioni a livello aziendale, consentendo ai clienti di ottimizzare le operazioni attraverso la connessione di impianto, sito, stabilimento e persone.

Certificazioni

  • CE
  • ControlNet internazionale
  • CSA
  • cULus
  • DeviceNet
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • Ex
  • FM
  • IECEx
  • KC
  • RCM

Nota: Le certificazioni variano in base tipo di modulo di comunicazione. Consultare la pubblicazione 1756-TD003 per informazioni dettagliate.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

È possibile utilizzare l'applicazione Studio 5000 Logix Designer di Rockwell Software® per progettare e configurare il sistema ControlLogix®.

I controllori e i moduli selezionati, insieme alla configurazione della rete, determinano i pacchetti software aggiuntivi necessari per configurare e programmare il sistema. Il software aggiuntivo necessario potrebbe includere il software di configurazione RSNetWorx e il software di comunicazione RSLinx.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di selezionare l'hardware e di generare distinte base per i progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Fogli dati elettronici: consentono di ricercare file EDS DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e indipendenti dalla rete.
  • Specifiche di approvvigionamento: visitate le risorse online per le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.