Infrastruttura e sicurezza di rete

Offriamo soluzioni di rete e sicurezza che vi consentono di collegare i prodotti per l'automazione tra di loro e con il resto dell'infrastruttura aziendale. Possiamo aiutarvi a scegliere la migliore architettura di rete e fornirvi una guida all'implementazione e al design. Offriamo una vasta gamma di dispositivi, interfacce di comunicazione, supporti fisici e prodotti di connessione che vi consentono di ottenere il massimo dal vostro sistema di controllo.

Moduli di comunicazione basati su chassis

Moduli di comunicazione basati su chassis

Il nostro sistema ControlLogix® utilizza le connessioni per stabilire collegamenti di comunicazione tra i dispositivi. I nostri moduli di comunicazione basati su chassis serie 1756 consentono di realizzare tali connessioni e di implementare il controllo degli accessi basato sulla rete per utenti, dispositivi e reti nello chassis 1756. Offriamo una vasta gamma di moduli che supportano EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet e altri protocolli di rete.


Rete ControlNet

Rete ControlNet

La rete ControlNet™ è una rete di controllo aperta che soddisfa le richieste di applicazioni in tempo reale di elevata produttività. ControlNet supporta l'interblocco da controllore a controllore e il controllo in tempo reale di I/O, inverter e valvole. Offre anche un collegamento in rete di controllo in applicazioni discrete e di processo, incluse le applicazioni ad elevata disponibilità.


Rete DeviceNet

Rete DeviceNet

La rete DeviceNet™ offre un collegamento in rete aperto delle informazioni e del controllo a livello di dispositivo per dispositivi industriali semplici. Supporta la comunicazione tra sensori e attuatori e dispositivi di livello superiore, quali i controllori programmabili e i computer. Grazie all'uso di un solo cavo per l'alimentazione e il segnale, offre opzioni di cablaggio semplici ed economiche.


Rete EtherNet/IP

Rete EtherNet/IP

La rete EtherNet/IP™ offre sistemi di rete a livello di impianto utilizzando tecnologie di rete aperte, standard di settore. Consente informazioni e controllo in tempo reale in applicazioni discrete, di processo, batch, di sicurezza, azionamento, controllo di movimento e ad elevata disponibilità. La rete EtherNet/IP collega dispositivi quali sensori e avviatori del motore ai controllori e dispositivi di interfaccia operatore e al sistema informativo aziendale. Supporta comunicazioni industriali e non, su un'infrastruttura di rete comune.


Gateway e dispositivi di collegamento

Gateway e dispositivi di collegamento

Offriamo una vasta gamma di gateway e dispositivi di collegamento per connettere in modo perfetto le reti informatiche o di controllo con le reti dei dispositivi. In questo modo è possibile ridurre i costi dei dispositivi di controllo sfruttando strutture di rete esistenti per accedere ai dati su altre reti. Ulteriori dispositivi di collegamento sono disponibili attraverso i nostri partner Encompass™, il programma di segnalazione di prodotti di terze parti che consente di individuare rapidamente i prodotti in grado di risolvere al meglio le sfide applicative.


IO-Link Technology

IO-Link Technology

IO-Link Technology è un protocollo mondiale open-standard che integra i sensori nella Connected Enterprise, collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link. I dati possono essere trasferiti direttamente dal sensore al sistema di controllo in modo estremamente efficace. La flessibilità dei sensori abilitati per IO-Link permette alle macchine di funzionare in modo più efficace grazie alla diagnostica integrata nei controllori. Oltre al rilevamento del prodotto, i sensori forniscono informazioni dettagliate e accurate sullo stato generale della macchina, migliorando così il tempo di disponibilità.


Altre reti industriali

Altre reti industriali

Supportiamo una serie di altre reti di automazione industriale, fornendo la flessibilità per collegare nuove applicazioni a quelle esistenti su reti quali Data Highway Plus, DH-485, Universal Remote I/O e SERCOS II. Forniamo anche connettività integrata nello chassis a molte altre reti tramite i prodotti Encompass™ Partner.


Reti di strumentazione di processo

Reti di strumentazione di processo

Le nostre reti di strumentazione di processo consentono la comunicazione tra gli strumenti di processo e il sistema di controllo di processo. Offriamo il supporto integrato del sistema di controllo distribuito PlantPAx™ per gli strumenti su HART e FOUNDATION™ Fieldbus. I nostri partner Encompass™ offrono un supporto esteso per Profibus PA, Modbus e altre reti. Endress+Hauser e altre aziende con cui collaboriamo offrono oggi strumenti di processo in grado di collegarsi a reti EtherNet/IP™ per andare incontro a questa tendenza crescente.