Motori industriali

I nostri motori industriali sono di alta qualità e si contraddistinguono in condizioni eccezionali, quali consumi termici ed elettrici estremi di applicazioni di coppia elevata a bassa velocità. Offriamo una vasta gamma di motori generici e vettoriali con design NEMA Premium Efficient e una durata di esercizio e prestazioni a velocità variabile ottimali. Offriamo anche motori duraturi per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Generico

Generico

I motori generici sono disponibili in una vasta gamma di custodie, compresi TENV, TEFC, ODP e DPG, e gamme di potenza da frazionaria a 405,6 CV. Questi motori possono essere utilizzati con un inverter o a piena tensione per la maggior parte delle applicazioni in ambienti non destinati a uso gravoso.


Ambiente gravoso

Ambiente gravoso

I motori per ambienti gravosi sono costruiti per resistere a condizioni difficili tipiche delle applicazioni del settore alimentare e dell'acqua. Le classi di protezione TENV e TEFC sono disponibili per una vasta gamma di potenza in cavalli da frazionaria a 354,9 CV. Questi motori possono essere utilizzati con un inverter o a piena tensione.


Controllo vettoriale

Controllo vettoriale

I motori a velocità variabile con controllo vettoriale sono progettati appositamente per inverter e applicazioni vettoriali a coppia costante fino a velocità zero. Sono disponibili diverse classi di protezione e potenze in cavalli che variano da ¼ a 1014 CV. Questi motori possono essere utilizzati esclusivamente con inverter.