I contattori sotto vuoto a media tensione NEMA serie 1102C/1104C e serie 1502 offrono un sistema di controllo motore affidabile per ambienti gravosi e polverosi. La tecnologia sotto vuoto garantisce una scarica dell’arco elettrico particolarmente efficiente al di sopra di 600 V quando si utilizza un contattore compatto di lunga durata. I nostri contattori sotto vuoto sono interbloccati elettricamente e meccanicamente per evitare che i contattori si chiudano simultaneamente.
Panoramica
Contattori sotto vuoto NEMA 1102C/1104C
- Progettato per l'utilizzo fino a 1.500 V
- Offre funzionalità ottimali per l’industria estrattiva e i sistemi di pompaggio, dove sono utilizzate tensioni superiori a 600 V
- Fornisce un’efficiente scarica dell'arco elettrico sopra i 600 V - Dotato di spia ON/OFF visiva
- Include terminali di linea e di carico in alto nella parte anteriore per facilità di cablaggio
- Include contatti ausiliari a scatto e a montaggio laterale
Contattori sotto vuoto a media tensione 1502
- Design leggero e compatto
- Elevato potere di interruzione
- Basso valore di corrente strappata (chopping current)
- Include una spia visiva di usura da contatto
- Offre un eccezionale ripristino dielettrico che consente un’elevata frequenza di commutazione
- Include gruppo bobina singola/nucleo magnetico (solo 800 A)
- Assicura una manutenzione minima
Documentazione
Certificazioni
Serie 1102C/1104C
- CSA C22.2, N. 14
- CSA C22.2, N. 14-05
- cULus Listed - N. file E3125; n. guida NLDX, NLDX7
- UL 508
Serie 1502
- CE
- CSA 22.2, N. 253
- IEC 62271-106
- UL 347