Quando per la vostra applicazione sono richiesti contattori compatti conformi agli standard NEMA, i nostri avviatori e contattori NEMA serie 300 offrono un’alternativa compatta ed economicamente conveniente per le applicazioni che richiedono un controllo motori con classificazione NEMA.
Panoramica
- Taglia NEMA 00…8
- Versioni di sicurezza in taglie da 00…1 e 4…8
- Design bobina universale a risparmio energetico in un’ampia gamma di tensioni di controllo AC e DC e in taglie comprese tra 00…1 e 4…8
- I morsetti delle bobine taglia 00…1 sono invertibili senza bisogno di smontaggio
- Relè di protezione motore a stato solido e montaggio diretto in taglie fino a 4
- Dimensioni compatte per un design salvaspazio
Standard | Risparmio energetico | |
Ampiezza della linea | Dimensioni NEMA da 0 a 3 | Dimensioni NEMA da 00 a 8 |
Salvaspazio | Ingombro ridotto fino al 40% rispetto alle versioni NEMA tipiche | |
Risparmio energetico, bobine ad ampia gamma | X | |
Versioni di sicurezza disponibili | X | |
Protezione da contatto accidentale | X | X |
Interfaccia del controllore a logica programmabile integrata opzionale senza relè di interfaccia | X | |
Montabile su guida DIN | X | fino alla taglia 3 |
Soppressione dei picchi integrata | X | |
Soddisfa gli standard globali | X | X |
L’interblocco meccanico elimina lo spazio tra i contattori dei teleinvertitori | X |
Documentazione
Certificazioni
- Marchiato CE per tutte le direttive applicabili - EN 60947-4-1
- Omologazione cULus Listed - N. file E41850; n. guida NLDX, NLDX7
Conformità agli standard
- CSA C22.2, N. 14
- NEMA/EEMAC ICS2
- UL 508