Centro Controllo Motori a bassa tensione NEMA CENTERLINE 2100

I nostri Centri Controllo Motori NEMA CENTERLINE® 2100 uniscono robustezza, durata e qualità superiore, integrando controllo e potenza in un singolo dispositivo. l nostri Centri Controllo Motori leader del settore soddisfano gli standard UL e NEMA, offrendo soluzioni per la connettività, le comunicazioni e la sicurezza.

Centro Controllo Motori a bassa tensione NEMA CENTERLINE 2100
  • Cenni generali
  • Novità
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Offre una tecnologia di provata qualità e anni di assistenza garantita
    • Correnti ammissibili di cortocircuito elevate nelle custodie a prove di tipo
    • Il rinforzo continuo della sbarra assicura un supporto uniforme
    • Componenti NEMA duraturi
    • Test in fabbrica per un avvio più veloce e affidabile
  • Offre coerenza progettuale per assicurare la retrocompatibilità
  • Include una sbarra a montaggio centrale per migliorare la dissipazione termica
  • Offre un sistema di messa a terra unifilare che contribuisce a ridurre il pericolo di folgorazione

CENTERLINE 2100 con tecnologia ArcShield

  • Consente di ridurre i pericoli di arco elettrico e assicura una maggiore protezione contro i guasti da arco elettrico interno
  • Conforme ai requisiti di accessibilità tipo 2, come definiti dallo standard IEEE C37.20.7
  • Include chiusure resistenti all'arco elettrico presenti su tutti gli sportelli per assicurare la diminuzione della pressione in modo da tenere chiuso lo sportello del Centro Controllo Motori in caso di guasto da arco elettrico
  • Dispone di deflettori antiarco elettrico in tutte le unità del Centro Controllo Motori, inclusi i convertitori di frequenza, per assicurare livelli adeguati di dissipazione termica e antiarco

CENTERLINE 2100 con unità SecureConnect

  • Consente di scollegare l'alimentazione da un'unità plug-in del Centro Controllo Motori senza aprire lo sportello del quadro
  • Consente di ridurre la scossa elettrica e l'esposizione ai pericoli elettrici
  • Consente di semplificare la manutenzione e ridurre i tempi di fermo macchina
  • Assicura un impatto minimo sulla struttura elettrica attuale e futura
  • Offre la modalità di operatore remoto per le unità SecureConnect™ che consente ai clienti di collegare e scollegare le unità SecureConnect dal centro controllo motori. Questo operatore è disponibile presso il nostro partner Encompass CBS ArcSafe, Inc.

CENTERLINE 2100 con tecnologia IntelliCENTER

  • Offre una rete EtherNet/IP™ integrata che fornisce dati in tempo reale per il funzionamento in modalità remota
  • Offre la tecnologia EtherNet/IP e DeviceNet™ integrata, progettata e collaudata in base a specifiche ODVA per garantire comunicazioni affidabili
  • È dotato del software IntelliCENTER® che fornisce l'accesso ai dati operativi e alla risoluzione dei problemi per ridurre i tempi di fermo

Ulteriori informazioni

  • Scopri in che modo le informazioni sulla nostra gamma di controllo motori intelligente possono essere di grande aiuto nel prendere decisioni funzionali ottimali, migliorare le prestazioni del sistema e acquisire efficienza operativa.
  • Demo SecureConnect Remote Operator: guardate questo video per scoprire come installare e usare SecureConnectRemote Operator su un centro controllo motori 2100.

Sbarra isolata con configurazione ETO per centri controllo motori CENTERLINE 2100

Per i centri controllo motori (MCC) NEMA CENTERLINE 2100 è ora disponibile un'opzione di sicurezza con isolamento della sbarra.

  • Contribuisce a prevenire la propagazione di archi elettrici, garantendo così una maggiore sicurezza del personale
  • Elimina la necessità di aggiungere manualmente giunzioni con nastro al centro controllo motori e garantisce così una maggiore semplicità di installazione e manutenzione.
  • Offre un isolante pronto per l'installazione di facile montaggio
  • Offre una sbarra isolata che garantisce la conformità UL per centri controllo motore (MCC) NEMA fino a 1600 A

Software di configurazione di sistema IntelliCENTER Release 2 per centri di controllo motore CENTERLINE 2100

Prima che il centro controllo motori venga consegnato on-site, è possibile acquisire informazioni sulla progettazione del sistema di controllo. Mentre un centro controllo motori IntelliCENTER viene automaticamente configurato nei nostri stabilimenti, i Data Set di integrazione convalidati vengono preparati e inviati digitalmente. Nuove funzionalità lanciate quest'anno:

  • Configurazione dei parametri selezionata dal cliente
  • Configurazione avanzata dello switch Stratix
  • Configurazione dei parametri dei dispositivi finali
  • Normalizzazione del firmware più recente per centri controllo motori Ethernet NEMA 2100:
    • Sovraccarichi e switch Stratix
    • Convertitori di frequenza PowerFlex e avviatori graduali SMC Flex

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CENTERLINE Builder Tool: con CENTERLINE® Builder è possibile progettare il proprio centro controllo motori CENTERLINE. Questo strumento consente di immettere informazioni generali sulla configurazione del centro controllo motori con le caratteristiche chiave, di aggiungere unità e di creare il progetto del centro controllo motori. Lo strumento genera uno schema di configurazione, uno schema monofilare e schemi tipici personalizzati in base ai requisiti del progetto. (È richiesta la registrazione).

Altre risorse

  • Dispositivo di calcolo del risparmio sui costi: questo strumento mostra i vantaggi economici derivanti dalla scelta di una soluzione di controllo motori intelligente collegata in rete rispetto a una soluzione tradizionale cablata.
  • Specifiche di approvvigionamento: visitate le risorse online per le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.