L’unità di integrazione IntelliCENTER® garantisce un’esperienza comune nelle comunicazioni con i dispositivi in base allo standard IEC 61850. È possibile utilizzare l’unità di integrazione per unificare i sistemi di processo e alimentazione all’interno di ambienti Logix e FactoryTalk® per creare un unico ambiente operativo. L’unità di integrazione IntelliCENTER IEC 61850, la parte hardware standard della soluzione Intelligent Packaged Power, è disponibile solo in Nord America.
Panoramica
- Utilizza hardware e software standard per trasmettere il traffico IEC 61850 nell'architettura Logix, semplificandone l'utilizzo
- Contiene un gateway ProSoft per la funzione di ponte di comunicazioni
- Consiste di un interruttore Stratix® 5700 per l'aggregazione di connessioni di dispositivi e segmentazione
- Include un rack di controllore ControlLogix®o CompactLogix™.
- Include versioni con terminale PanelView™ per la visualizzazione dei dati
- Contiene un’appliance di sicurezza Stratix se sono richieste connessioni a monte non sicure
- Offre maschere per verificare il dispositivo appropriato per l'applicazione e garantire un'interfaccia operatore comune
Scopri in che modo le informazioni acquisite dai nostri prodotti di controllo motori intelligente possono essere di grande aiuto nel prendere decisioni funzionali ottimali, migliorare le prestazioni del sistema e l’efficienza operativa.
Strumenti e risorse
CENTERLINE Builder Tool — Utilizzate CENTERLINE® Builder per progettare la vostra linea di centri controllo motori CENTERLINE. Questo strumento consente di immettere informazioni generali sulla configurazione del centro controllo motori con le caratteristiche chiave, di aggiungere unità e di creare il progetto del centro controllo motori. Lo strumento genera uno schema monofilare e schemi tipici personalizzati in base ai requisiti del progetto. (È richiesta la registrazione)
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo di prodotto dell’unità di integrazione IntelliCENTER | 3300A-PP001 | |
Disegni di architettura alimentazione e automazione integrate | IASIMP-QR006 |
Conformità agli standard
- UL 508A
- EN55022
- IEC 60950-1
- EN55024
- IEC 60950-22 VCCI, FCC, Part 15, Subpart B ICES-003
Versioni del software
- Software IntelliCENTER® Versione 2.0.3 Service Pack 4 (marzo 2010)
Il Service Pack 4 (SP4) può essere applicato unicamente al software IntelliCENTER versione 2.0.3. Fornisce supporto dei relè elettronici di protezione motore E3 Plus serie 193-EC5 con monitoraggio della tensione e della potenza e dei PowerMonitor™ 3000 (versione 4). Fornisce inoltre integrazione mediante DriveExecutive con i convertitori di frequenza PowerFlex® 753 e PowerFlex 755.
- Software IC Versione 2.0.3 SP4
- Software IC Versione 2.0.3 SP4 Solo ActiveX
- Note di rilascio del software IC [PDF]
- Software IntelliCENTER® Versione 1.4.7 Service Pack 5 (gennaio 2006)
Il Service Pack 5 (SP5) può essere applicato unicamente alla versione software di IntelliCENTER 1.4.7. Risolve un’anomalia nella scrittura dei parametri dei relè elettronici di protezione motore E1+. Risolve inoltre una rara anomalia che comportava la visualizzazione di parametri errati nella visualizzazione Monitor,