Centro controllo motori a bassa tensione IEC CENTERLINE 2500

I centri controllo motori a bassa tensione IEC CENTERLINE® 2500 sono studiati per soddisfare i requisiti di applicazioni globali. Grazie a un ingombro ridotto e a prove di tipo complete, i centri controllo motori CENTERLINE 2500 aiutano a soddisfare le esigenze dei clienti. I nostri centri controllo motori sono progettati per rispondere alla richiesta globale di soluzioni di controllo motori pronte all'uso ed efficienti in termini di risparmio di spazio, energia e costi.

Centro controllo motori a bassa tensione IEC CENTERLINE 2500
  • Cenni generali
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Include i progetti per unità fisse o estraibili
    • Selezionare la unità fisse ad alta densità quando lo spazio è limitato
    • Selezionare le unità completamente estraibili per un ricambio rapido
  • Fornisce densità elevata delle unità per ottimizzare lo spazio della colonna
  • Offre varie opzioni di controllo motore intelligente
  • Offre progetti standard interamente a prove di tipo

CENTERLINE 2500 con tecnologia ArcShield

  • Consente di ridurre i pericoli di arco elettrico e assicura una maggiore protezione contro i guasti da arco elettrico interno
  • Offre la protezione personale e delle apparecchiature ai sensi dello standard IEC/TR 61641:2014
  • Include chiusure resistenti all'arco elettrico presenti su tutti gli sportelli per assicurare la diminuzione della pressione in modo da tenere chiuso lo sportello del Centro Controllo Motori in caso di guasto da arco elettrico
  • Dispone di deflettori antiarco elettrico per convertitori di frequenza a velocità variabile PowerFlex®, per assicurare livelli adeguati di dissipazione termica e antiarco

CENTERLINE 2500 con tecnologia IntelliCENTER

  • La rete EtherNet/IP™ integrata consente al centro controllo motori di offrire dati in tempo reale
  • Offre la tecnologia EtherNet/IP e DeviceNet™ integrata, progettata e collaudata in base a specifiche ODVA per garantire comunicazioni affidabili
  • È dotato del software IntelliCENTER® che fornisce l'accesso ai dati operativi e alla risoluzione dei problemi per ridurre i tempi di fermo

Ulteriori informazioni

  • Scopri in che modo le informazioni sulla nostra gamma di controllo motori intelligente possono essere di grande aiuto nel prendere decisioni funzionali ottimali, migliorare le prestazioni del sistema e acquisire efficienza operativa.

Certificazioni

  • ABS
  • ASTA 3rd Party Certified to IEC61439-1 and 2
  • CE Conformance Marked
  • China Compulsory Certificate (CCC)
  • DEKRA 3rd Party Certified to IEC61439-1 and 2
  • ERA
  • IBC 2010
  • ICC-ES AC156
  • SEI/ASCE 7-05
  • SEI/ASCE 7-10
  • SII (Standards Institution of Israel)

Conformità agli standard

  • IEC 60204-1
  • IEC 61439-1 and 2 (Edition 2.0)
  • BS EN 61439-1 and 2
  • GB 7251.1 and 2 :2013
  • AS/NZS 61439-1 and 2
  • AS/NZS 3439.1 (Including Annex ZD for Arc Flash Containment)
  • IEC/TR 61641 (Edition 3.0)
  • 2006/95/EC & 2014/35/EU – Low Voltage Directive
  • 2004/108/EC & 2014/30/EU – EMC Directive

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CENTERLINE Builder Tool: con CENTERLINE® Builder è possibile progettare il proprio centro controllo motori CENTERLINE. Questo strumento consente di immettere informazioni generali sulla configurazione del centro controllo motori con le caratteristiche chiave, di aggiungere unità e di creare il progetto del centro controllo motori. Lo strumento genera uno schema di configurazione, uno schema monofilare e schemi tipici personalizzati in base ai requisiti del progetto. (È richiesta la registrazione).

Altre risorse

  • Dispositivo di calcolo del risparmio sui costi: questo strumento mostra i vantaggi economici derivanti dalla scelta di una soluzione di controllo motori intelligente collegata in rete rispetto a una soluzione tradizionale cablata.
  • Specifiche di approvvigionamento: visitate le risorse online per le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.