Centri controllo motori a media tensione CENTERLINE 1500

I centri controllo motori a media tensione CENTERLINE® 1500 sono disponibili in diversi formati di controllo che includono design di prodotti resistenti all'arco. Le opzioni dei controllori includono controllo a piena tensione, a inversione, a tensione ridotta, a tensione ridotta allo stato solido, multivelocità e sincrono. Questi controllori includono interruttori di manovra che offrono intelligenza integrata e costituiscono una soluzione conveniente per l'avviamento dei motori.


Centri controllo motori a media tensione CENTERLINE 1500
  • Cenni generali
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Ventilazione sul tetto dell'armadio per scaricare in modo sicuro lo scoppio dell'arco elettrico (conforme allo IEEE C37.20.7, tipo 2B)
  • Tre compartimenti isolati: sbarra di potenza, bassa tensione e cella dell'alimentazione
  • Pannello a bassa tensione rinforzato e sigillato che si apre verso l'esterno per impedire l'ingresso di materiale da arco elettrico
  • Accessibilità di tipo 2B
  • Interruttore di isolamento che indica visibilmente che la cella dell'alimentazione non è in tensione
  • Include il bus di alimentazione orizzontale CENTERLINE® dotato di piastre di copertura rimovibili per facilitare l'accesso
  • Porte della cella dell'alimentazione e dell'armadio rinforzate, dotate di un solido meccanismo di chiusura della porta della cella dell'alimentazione per contenere il materiale dell'arco elettrico per guasti fino a 40 kA, 0,5 secondi

CENTERLINE 1500 con tecnologia ArcShield

  • Contribuisce a ridurre il pericolo di arco elettrico
  • Assicura una maggiore protezione contro i guasti da arco elettrico interno
  • Fornisce una resistenza all'arco di 40 kA o 50 kA, come da standard C37.20.7

CENTERLINE 1500 con tecnologia IntelliCENTER

  • Fornisce accesso remoto ai dati per limitare la necessità di avvicinarsi al Centro Controllo Motori
  • Utilizza reti EtherNet/IP per assicurare una migliore integrazione tra l'impianto e le operazioni aziendali

 

Ulteriori informazioni

Centri controllo motori, media tensione

Certificazioni

  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-2004
  • IEEE C37.20.7, Tipo 2B
  • NEMA
  • UL
  • Direttive europee per la sicurezza ed EMC

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

'-

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Risorse