Avviatori graduali a media tensione

Gli avviatori graduali in media tensione comandano un motore CA a bassa o media tensione per consentirne l'avviamento e l'arresto graduali, per limitare la corrente di spunto e ridurre gli effetti del colpo d'ariete nei sistemi di pompaggio.

Avviatori graduali a media tensione OneGear 7700 IEC

IEC OneGear

La linea di prodotti OneGear™ è la nuova generazione di controllo motore a media tensione appositamente progettata per soddisfare una vasta gamma di standard globali. I prodotti OneGear offrono numerose opzioni di centro controllo motori e centro controllo potenza per applicazioni a piena tensione e a tensione ridotta a stato solido e supportano tensioni di funzionamento fino a 15 kV.


Avviatori graduali a media tensione NEMA CENTERLINE 1500

NEMA CENTERLINE 1500

I controllori SMC™-50 a media tensione forniscono, normalmente, una gamma completa di metodi di avviamento e arresto per una serie di applicazioni. Le loro opzioni di controllo uniche offrono funzionalità avanzate di avviamento e arresto del motore per soddisfare le applicazioni più complesse.


Avviatori a tensione ridotta serie 1503 con controllori SMC-50

Avviatori a tensione ridotta 1503 con controllori SMC-50

L'avviatore a tensione ridotta serie 1503 con controllori SMC-50 offre un avviamento controllato mediante microprocessore per i motori a induzione a gabbia di scoiattolo trifase standard. Questi gruppi possono essere utilizzati anche per il retrofit degli avviatori statici esistenti e sono disponibili come componenti e telaio OEM.