Centri controllo motori a media tensione

Le applicazioni critiche necessitano di motori a media tensione che garantiscano un funzionamento sicuro e continuo in ambienti industriali gravosi. I Centri controllo motori CENTERLINE® 1500 migliorano le prestazioni e il livello di protezione dei sistemi. Sono costruiti per offrire la robustezza e le funzionalità necessarie a soddisfare le esigenze applicative del cliente.

Centri controllo motori a media tensione CENTERLINE 1500

Centri controllo motori a media tensione CENTERLINE 1500

I centri controllo motori a media tensione CENTERLINE® 1500 sono disponibili in diversi formati di controllo che includono design di prodotti resistenti all'arco. Le opzioni dei controllori includono controllo a piena tensione, a inversione, a tensione ridotta, a tensione ridotta allo stato solido, multivelocità e sincrono. Questi controllori includono interruttori di manovra che offrono intelligenza integrata e costituiscono una soluzione conveniente per l'avviamento dei motori.



Software IntelliCENTER per centri controllo motori

Software IntelliCENTER

Il software IntelliCENTER® offre gli strumenti di base al centro controllo motori. Il software fornisce sia la diagnostica in tempo reale sia la documentazione del Centro Controllo Motori e permette di massimizzare le prestazioni del Centro Controllo Motori e delle macchine correlate. Le viste grafiche delle singole unità del Centro Controllo Motori mostrano i dati dei dispositivi e permettono di visualizzare rapidamente informazioni di stato cruciali. La funzione Integration Assistant consente di creare automaticamente una struttura I/O in ambiente Studio™ 5000 o di compilare automaticamente i dati metrologici in FactoryTalk® EnergyMetrix™ utilizzando le informazioni di IntelliCENTER Software. IntelliCENTER Energy fornisce una configurazione automatica e preconfigurata di FactoryTalk EnergyMetrix per i dispositivi di controllo intelligente del motore nel centro controllo motori.