Avviatori a bassa tensione

Offriamo una linea completa di avviatori versatili e robusti per applicazioni IEC e NEMA. Gli avviatori IEC industriali leggeri sono ecocompatibili, versatili e flessibili. Gli avviatori NEMA per uso gravoso si contraddistinguono per la struttura robusta, l'affidabilità e la prolungata durata elettrica.

Avviatori combinati, IEC

Avviatori combinati, IEC

Gli avviatori combinati IEC includono modalità operative a due velocità, dirette e reversibili. Questi avviatori ad azionamento rotativo includono un comando da 22,5 mm e dispositivi di indicazione. I componenti in stile IEC consentono di ridurre l'ingombro e sono disponibili fino a 250 cavalli (300 A).


Avviatori combinati, NEMA

Avviatori combinati, NEMA

Gli avviatori combinati NEMA includono modalità operative a due velocità, a piena tensione e reversibili. Questi avviatori sono dotati di azionamento a flangia, includono un comando da 30,5 mm e dispositivi di indicazione e sono disponibili fino a 510 cavalli (810 A).


Contattori combinati NEMA

Contattori combinati

I nostri contattori combinati NEMA sono disponibili o con un sezionatore o con un interruttore automatico, montati in un dispositivo comune. I nostri prodotti sono inoltre dotati di varie strutture esterne che si adattano a esigenze applicative differenti.


Avviatori statici distribuiti ArmorStart

Avviatori statici distribuiti

Gli avviatori statici distribuiti ArmorStart® rappresentano una soluzione economica e semplice per l'architettura On-Machine. Questi controllori utilizzano connettori a sgancio rapido per I/O, comunicazioni, motori, sistemi trifase e di controllo offrendo allo stesso tempo diverse opzioni di comunicazione. Questi controllori offrono una soluzione integrata nelle reti EtherNet/IP™ e DeviceNet™ e sono inoltre adatti per le installazioni di sicurezza. I controllori ArmorStart sono ideali per il settore automobilistico, nonché per le applicazioni di movimentazione e imballaggio.


Avviatori scatolati, IEC

Avviatori scatolati, IEC

Gli avviatori scatolati IEC offrono modalità operative che includono la diretta, reversibile e a due velocità. Questi avviatori includono un comando da 22,5 mm e dispositivi di indicazione e sono disponibili fino a 85 A.


Soft Starter scatolati

Soft Starter scatolati

I Soft Starter (avviatori dolci o graduali) scatolati SMC-3, SMC Flex e SMC-50 sono disponibili come avviatori con interruttori automatici combinati o fusibili di sezionamento combinati o non combinati. I Soft Starter scatolati possono essere completamente personalizzati mediante una vasta gamma di opzioni montate in fabbrica e sono pre-progettati per garantire tempi di consegna rapidi.


Avviatori manuali a bassa tensione NEMA

Avviatori manuali

Gli interruttori di avviamento manuale NEMA sono destinati all'impiego negli impianti di avviamento. Gli interruttori serie 600 offrono una protezione da sovraccarico per piccoli motori monofase CA/CC. Gli interruttori serie 609 e 609U sono destinati all'impiego negli impianti di avviamento che non richiedono il controllo remoto dei pulsanti. Gli interruttori 609U e 609TU provvedono all'avviamento a piena tensione e alla protezione da sovraccarico termico e da sottotensione.


Sistemi di montaggio per avviatori a bassa tensione IEC serie 141A

Sistemi di montaggio

I sistemi di montaggio per sistemi di controllo modulare (MCS) serie 141A forniscono più soluzioni di montaggio diverse per componenti di potenza IEC. Per queste soluzioni di montaggio sono disponibili avviatori non invertitori serie 103 e teleinvertitori serie 107 assemblati in fabbrica. I sistemi di montaggio includono moduli di interruttori automatici preconfigurati per l'alimentazione e la protezione di un sistema a sbarra di distribuzione.


Pannelli di controllo pompa, NEMA

Pannelli di controllo pompa, NEMA

I nostri quadri di controllo pompe NEMA dispongono di un selettore a flangia che controlla un interruttore automatico di protezione motore o un sezionatore con lamelle visibili. È possibile personalizzare i nostri pannelli con una serie di tipi di avviatori per applicazioni e accessori specifici per feedback di controllo e diagnostica.

 


Avviatori aperti e scatolati, NEMA

Avviatori aperti e scatolati, NEMA

Gli avviatori NEMA aperti e scatolati includono modalità operative a due velocità, a piena tensione e reversibili e sono disponibili fino a 2250 A.


Avviatori aperti, IEC

Avviatori aperti, IEC

Gli avviatori aperti IEC includono modalità operative a velocità variabile, dirette e reversibili e sono disponibili fino a 97 A.


Avviatori sotto vuoto aperti serie 1109

Avviatori sotto vuoto aperti

I nostri avviatori sotto vuoto aperti serie 1109 includono modalità operative a piena tensione e reversibili e sono disponibili fino a 600 A. Questi avviatori sono ideali per ambienti gravosi che utilizzano tensioni fino a 1500 V.