Gli avviatori aperti IEC includono modalità operative a velocità variabile, dirette e reversibili e sono disponibili fino a 97 A.
Panoramica
Caratteristiche
- Avviatori combinati con omologazione cULus Listed Tipo F e Coordinamento Tipo 1 & 2
103S/107S
- Campo della corrente da 0,1 a 90 A
- Non reversibili (serie 103) e reversibili (serie 107)
- Due avviatori dei componenti con interruttori automatici di protezione motore e contattori IEC
- Avviatori combinati con autoprotezione di tipo E con omologazione "cULus Listed"
- Montati su sbarra di distribuzione serie 141A o moduli di montaggio del pannello
103T/107T
- Campo della corrente da 0,1 a 45 A
- Non reversibili (serie 103) e reversibili (serie 107)
- Tre avviatori con interruttore automatico di protezione motore o portafusibili, contattore IEC e relè di protezione motore con modulo di comunicazione opzionale
- Avviatori combinati con autoprotezione di tipo E con omologazione "cULus Listed"
- Montati su sbarra di distribuzione serie 141A o moduli di montaggio del pannello
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure sul controllo dei motori ad alta efficienza | IE3-BR001 | |
Profilo prodotto degli avviatori aperti e scatolati IEC | 100-PP006 | |
Profilo di prodotto dei valori nominali globali di corrente di cortocircuito (SCCR) | SCCR-PP002 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- Omologazione "cULus Listed"
- Adatti all'uso con motori IE3 (IEC 60034-30)