Avviatori statici distribuiti ArmorStart

Gli avviatori statici distribuiti ArmorStart® rappresentano una soluzione economica e semplice per l'architettura On-Machine. Questi controllori utilizzano connettori a sgancio rapido per I/O, comunicazioni, motori, sistemi trifase e di controllo offrendo allo stesso tempo diverse opzioni di comunicazione. Questi controllori offrono una soluzione integrata nelle reti EtherNet/IP™ e DeviceNet™ e sono inoltre adatti per le installazioni di sicurezza. I controllori ArmorStart sono ideali per il settore automobilistico, nonché per le applicazioni di movimentazione e imballaggio.

Avviatori statici distribuiti ArmorStart
  • Cenni generali
  • Novità
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Offre funzionalità di comunicazione EtherNet/IP™ o DeviceNet™ e tecnologia di commutazione integrata
  • Offre mezzi di scollegamento locali, campi I/O integrati e logica locale che utilizza il software DeviceLogix®
  • Dispone di un indicatore LED di stato e diagnostico
  • Include un campo di lavaggio robusto con la possibilità di montare il dispositivo in prossimità del motore o della macchina, per cui si possono utilizzare cavi di minore lunghezza
  • Offre la possibilità di scegliere opzioni installate in fabbrica per applicazioni specifiche
  • È adatto per installazioni di gruppo con alta SCCR
  • Disponibile per l'uso con cavi di alimentazione tondi a collegamento rapido o tubo e cavo fissi

Confronto fra prodotti

  ArmorStart LT ArmorStart ST
Modelli 290, 291, 294 281, 284
Campo di potenza avviatore da 0,37 a 2,2 kW da 0,37 a 7,5 kW
Campo di potenza convertitore di frequenza da 0,37 a 1,5 kW da 0,75 a 3,3 kW
Controllo convertitore di frequenza V/HZ SVC
Alta corrente nominale di guasto per cortocircuiti (SCCR) fino a 10 kA fino a 65 kA
Rete

EtherNet/IP e/o
DeviceNet

EtherNet/IP
Configurazione profilo Add-On Logix X X
DeviceLogix X X
Configurazione automatica dispositivo X X*
Interruttore Ethernet a doppia porta X X
Opzione di sicurezza cablata   X
Sicurezza integrata con I/O di sicurezza integrato   X*
I/O integrato 6 configurabili 4 ingresso/2 uscita
Compatibile con ArmorConnect® X X
Gruppo motore con omologazione UL Listed X X
Grado di protezione IP66/Tipo 4/12 IP67/Tipo 4/13
Costruzione Scatola singola Scatola doppia
* Solo le versioni con sicurezza integrata    

Ulteriori informazioni

  • Video di approfondimento sui vantaggi offerti dalla nostra filosofia di progettazione On-Machine™.
  • Scopri se l'avviatore statico distribuito ArmorStart è adatto a una specifica applicazione.
  • La dimostrazione virtuale di ArmorStart illustra i vantaggi della famiglia degli avviatori statici distribuiti ArmorStart®, tra cui:
    • Posizionamento del prodotto all'interno della famiglia di prodotti
    • Potenziali risparmi durante l'uso della soluzione On-Machine
    • Soluzioni di rete DeviceNet™ ed EtherNet/IP™
  • Proteggete personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

Il nuovo avviatore statico distribuito ArmorStart ST con sicurezza integrata semplifica la protezione di persone, macchine e impianti

Gli avviatori statici distribuiti ArmorStart® ST sono ora disponibili con opzioni di sicurezza integrate per contribuire all'ottimizzazione delle funzionalità On-Machine.

Il nuovo modello ArmorStart è la prima soluzione On-Machine con opzioni di sicurezza di rete progettata per l'interazione con controllori Allen-Bradley Logix e programmata con l'ambiente Studio 5000. La possibilità di utilizzare un'unica rete basata su EtherNet/IP e un unico strumento software ne semplifica le applicazioni di movimentazione.

Certificazioni

 

Nota: Certificazioni e standard variano in base al tipo di avviatore statico distribuito ArmorStart. Per maggiori dettagli consultare le pubblicazioni specifiche elencate.

  • cULus — N. file E477761; N. guida NLDX, NLDX7
  • cULus — N. file E59272; N. guida NMMS, NMMS7

Conformità agli standard

  • CCC
  • Marchiato CE in base alla direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC E LA DIRETTIVA EMC 2004/108/EC
  • CSA C22.2, N. 14
  • C-Tick
  • EN/IEC 50178
  • EN/IEC 60947-4
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • EN/IEC 61800-3
  • EN/IEC 61800-5-1
  • ODVA per EtherNet/IP e DeviceNet
  • UL 508
  • UL 508C
  • TÜV

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Profilo Add-On EtherNet/IP ArmorStart con DeviceLogix: il profilo Add-on offre uno sviluppo dei programmi rapido ed efficiente con la generazione automatica di tag, la configurazione di singoli software e un'interfaccia facile da usare.
  • Dispositivo di calcolo del risparmio ArmorStart: è possibile utilizzare questo dispositivo di calcolo per stimare i risparmi sulle installazioni utilizzando On-Machine™ rispetto al cablaggio tradizionale.
  • Firmware: consente di scaricare il firmware per gli avviatori distribuiti ArmorStart® dal Centro di download e compatibilità prodotti.
  • Integrated Architecture Builder — Selezione dell'hardware e generazione di distinte base per i progetti.
  • Specifiche di approvvigionamento: visitate le risorse online per le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

I nostri controllori ArmorStart™ sono adatti per numerose applicazioni, tra cui:

  • Applicazioni di movimentazione (processi di lavorazione degli alimenti, industria alimentare, industria automobilistica, centri di distribuzione e sistemi aeroportuali di movimentazione bagagli)
  • Applicazioni nel settore minerario, ad esempio nastri trasportatori, pompe e compressori
  • Applicazioni nel settore petrolchimico come pompe, ventole e compressori