I controllori della coppia d'avviamento STC™ Serie 154 offrono un'efficiente soluzione di avvio graduale per motori a induzione a gabbia di scoiattolo monofase o trifase con una ridotta potenza in cavalli. Questi controllori della coppia di avviamento contribuiscono anche a ridurre lo stress meccanico ed elettrico sui sistemi e i circuiti motore limitando la tensione all'avvio. In questo modo è possibile evitare situazioni di coppia e corrente eccessive che possono verificarsi alla chiusura dei circuiti a piena tensione, ad esempio quando un contattore di controllo motore si chiude.
Panoramica
- Offrono tecnologia ad alta affidabilità con poli di potenza a stato solido
- Garantiscono una semplice messa in servizio con due sole regolazioni:
- Impostazione della coppia iniziale (10%....80%)
- Tempo di rampa (0,5…5 sec)
- Ideali per essere aggiunti ad avviatori diretti esistenti
- Offrono risparmi energetici
- Riducono l'usura dei sistemi meccanici
- Sono ideali in applicazioni quali:
- Movimentazione dei materiali di base
- Ventole
- Pompe
- Applicazioni di avvio monofase a tensione ridotta
I controllori della coppia d'avviamento di precedente generazione sono usciti di produzione e non sono più in vendita. I nuovi controllori della coppia d'avviamento serie 154 sono un eccellente sostituto al prodotto di precedente generazione.
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Controllori coppia d'avviamento STC serie 154 - Profilo del prodotto | 154-PP001 |
Certificazioni
- RoHS
- Cina RoHS
- Omologazione "cULus Listed"
- Marchiato CE