I nostri avviatori graduali SMC™-3 sono disponibili con un campo di corrente 3...480 A e offrono un controllo trifase effettivo e affidabile per una soluzione conveniente. Includono la protezione da sovraccarico, bypass integrale e diagnostica di motore e sistema.
Panoramica
- Fornisce un campo 3…480 A
- Tensione nominale: 200... 690 V AC, 50/60 Hz
- Include cinque modalità di avvio e arresto
- Fornisce protezione elettronica integrata da sovraccarico motore
- Include un pulsante di prova/reset
- Consente la configurazione semplice e sicura mediante interruttori DIP
- Fornisce bypass raddrizzatore controllato al silicio (SCR)/contattore esecuzione integrato
- Programmazione tramite software Connected Component Workbench™
- Questo prodotto è progettato per numerose applicazioni, tra cui compressori, raffreddatori, pompe, convogliatori e frantumatori
Ulteriori informazioni
Avete bisogno di un avviatore graduale o di un convertitore di frequenza? Cosa richiede l'applicazione? Quali sono gli aspetti da considerare per scegliere se utilizzare un Soft Starter o un convertitore di frequenza? Consultate i seguenti blog per scoprirne di più:
- Avviatore graduale o convertitore di frequenza?
- Perché i convertitori di frequenza sono più facili da applicare rispetto agli avviatori graduali?
- Cosa dice la curva della coppia della velocità del motore?
- Effettuare il bypass oppure no? Questa è la domanda?
- Triangolo o Stella-Triangolo
- Cruise Control per il vostro motore
Strumenti e risorse
- SMC Estimation Wizard: procedura guidata per un'analisi più avanzata del dispositivo e del sistema.
- SMC Thermal Wizard - Consente di eseguire una semplice analisi termica e di selezionare un prodotto SMC per una determinata applicazione.
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure della famiglia di avviatori graduali dei controllori Smart Motor | 150-BR144 | |
Brochure sul controllo dei motori ad alta efficienza | IE3-BR001 | |
Profilo di prodotto degli avviatori statici intelligenti scatolati | 150-PP007 | |
Profilo di prodotto dei valori nominali globali di corrente di cortocircuito (SCCR) | SCCR-PP003 | |
Specifiche di approvvigionamento degli avviatori statico intelligenti a tensione ridotta e stato solido SMC-3 | 150-SR001 |
Certificazioni
- Omologazione cULus Listed (tipo aperto) (N. File E96956, guide NMFT, NMFT7)
- Certificazione CSA (N. File LR 1234)
- Marchiato CE (tipo aperto) per le direttive su EMC e bassa tensione
- Certificazione CCC
- Adatti all’uso con motori IE3 (IEC 60034-30)
Conformità agli standard
- CSA C22.2 N.14
- EN/IEC 60947-1
- EN/IEC 60947-4-2
- UL 508