Avviatori graduali, a bassa tensione

I nostri Smart Motor Controllers™ sono soft starter (avviatori graduali) progettati per minimizzare i costi grazie alla complessiva riduzione dei requisiti di alimentazione del sistema e dell'usura delle macchine. Gli avviatori graduali sono facilmente integrabili nella soluzione intelligente di controllo motore per aumentare la produttività e minimizzare i tempi di fermo. Rappresentano inoltre un'alternativa ottimale a un convertitore di frequenza qualora sia necessaria una soluzione più semplice ed economica.

Soft Starter scatolati SMC-50 serie 150

Avviatori graduali SMC-50

Gli avviatori graduali SMC™-50 sono disponibili con un campo di corrente da 108 a 480 A. Gli avviatori graduali a stato solido SMC-50 sono disponibili con un campo di corrente da 90 a 520 A. Le funzioni avanzate di monitoraggio e protezione, la capacità di comunicazione di livello superiore e la modalità risparmio energia consentono a questi avviatori graduali di aumentare l'efficienza e ridurre i tempi di fermo macchina.


Avviatori graduali a bassa tensione SMC Flex serie 150

Avviatori graduali SMC Flex

I Soft Starter SMC™ Flex sono disponibili con un campo di corrente 5...1250 A. Sono caratterizzati da bypass integrale e comunicazioni flessibili con prestazioni, diagnostica e protezione avanzate.


Avviatori graduali a bassa tensione SMC-3 serie 150

Avviatori graduali SMC-3

I Soft Starter SMC™-3 sono disponibili con un campo di corrente 3...480 A e offrono un controllo trifase effettivo e affidabile in un pacchetto conveniente. Includono la protezione da sovraccarico, bypass integrale e diagnostica di motore e sistema.


Controllori della coppia d'avviamento STC 154

Controllori coppia d'avviamento STC

I controllori della coppia d'avviamento STC™ Serie 154 offrono un'efficiente soluzione di avvio graduale per motori a induzione a gabbia di scoiattolo monofase o trifase con una ridotta potenza in cavalli. Questi controllori della coppia di avviamento contribuiscono anche a ridurre lo stress meccanico ed elettrico sui sistemi e i circuiti motore limitando la tensione all'avvio. In questo modo è possibile evitare situazioni di coppia e corrente eccessive che possono verificarsi alla chiusura dei circuiti a piena tensione, ad esempio quando un contattore di controllo motore si chiude.


Soft Starter scatolati

Soft Starter scatolati

I Soft Starter (avviatori dolci o graduali) scatolati SMC-3, SMC Flex e SMC-50 sono disponibili come avviatori con interruttori automatici combinati o fusibili di sezionamento combinati o non combinati. I Soft Starter scatolati possono essere completamente personalizzati mediante una vasta gamma di opzioni montate in fabbrica e sono pre-progettati per garantire tempi di consegna rapidi.