Custodie per pulsanti

Offriamo custodie per pulsanti in configurazioni da 1 a 4 fori progettate per l'uso in applicazioni per interno ed esterno.

Custodie per pulsanti serie 598
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Foro di montaggio prestampato da 22,5 o 30,5 mm
  • Colori della custodia grigio o giallo
  • Custodie UL Tipo 4, 4x, 12 e 13, impermeabili, resistenti alla corrosione e a tenuta di polvere
  • Protezione IP66

Certificazioni

  • Omologazione cULus Listed (N. No. E54866; N. guida NITW, NITW7)
  • Marchiato CE

Conformità agli standard

  • UL 508A
  • CSA C22.2, N. 14

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Knowledgebase: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.