Interruttori di comando e sezionatori di carico

Gli interruttori di comando e sezionatori serie 194 offrono soluzioni d'avanguardia per quasi tutte le applicazioni. È possibile utilizzare i sezionatori di carico serie 194E e gli interruttori di comando/sezionatori serie 194L come 'mezzi di scollegamento dal motore' per l'articolo 430-J del National Electrical Code. Gli interruttori di manovra con e senza fusibili serie 1592 sono opzioni di controllo a media tensione speciali.

Sezionatori di carico IEC serie 194E

Sezionatori di carico IEC 194E

I nostri sezionatori di carico serie 194E sono progettati per essere utilizzati come applicazioni di isolamento del motore o di sezionatore. I nostri interruttori sono disponibili in versioni a tre e sei poli con poli supplementari aggiuntivi, morsetti di messa a terra e di neutro e contatti ausiliari. Questi interruttori condividono gli stessi selettori di manovra degli interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L.


Interruttori di comando e sezionatori di carico IEC serie 194L

Interruttori di comando e sezionatori di carico IEC 194L

Gli interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L sono dispositivi flessibili e adattabili che riducono le esigenze di tempo e di spazio. I nostri interruttori sono disponibili in versioni con montaggio sulla porta anteriore, su base o su guida DIN. È possibile utilizzare questi interruttori come avviatori manuali e sezionatori di motore.


Interruttori di manovra media tensione serie 1592

Interruttori di manovra 1592

I nostri interruttori di manovra con e senza fusibili serie 1592 sono opzioni di controllo a media tensione speciali per alimentatori e reti di alimentazione.


Interruttore di isolamento serie 1503

Interruttore di isolamento 1503

Il sezionatore serie 1503 è un dispositivo che non interrompe la corrente di carico. Il sezionatore opera tramite il contattore a vuoto 1502 e la maniglia 1503HM per isolare l'alimentazione quando la maniglia viene spostata in posizione OFF.