Contattori controllo motore

Offriamo una linea completa di contattori versatili e robusti per applicazioni IEC e NEMA. I nostri contattori IEC offrono un controllo CA e CC. Sono ecocompatibili, versatili e flessibili. I nostri contattori NEMA sono rinomati per la loro struttura robusta, la loro affidabilità e la loro prolungata durata elettrica.

Contattori combinati NEMA

Contattori combinati

I nostri contattori combinati NEMA sono disponibili o con un sezionatore o con un interruttore automatico, montati in un dispositivo comune. I nostri prodotti sono inoltre dotati di varie strutture esterne che si adattano a esigenze applicative differenti.


Contattori IEC

Contattori IEC

I nostri contattori IEC offrono un controllo CA e CC. Sono ecocompatibili, versatili e flessibili. Questi contattori possono proteggere gli altri dispositivi offrendo al tempo stesso le prestazioni desiderate.


Contattori NEMA

Contattori NEMA

I nostri contattori per motori sono disponibili dalla taglia NEMA 00…9, in un design aperto e chiuso per l'avviamento a piena tensione dei motori CA. Possono essere utilizzati anche per carichi di illuminazione e per carichi non del motore. Offriamo anche una serie di contattori NEMA con certificazione marina per molte applicazioni del settore marino e off-shore. Offriamo contattori con sezionatore di alimentazione luci per accendere e spegnere grandi blocchi di luci.


Contattori a stato solido serie 156-C

Contattori a stato solido 156-C

I contattori a stato solido serie 156-C completano la nostra linea di relè a stato solido serie 700 per fornire una linea completa di soluzioni a stato solido. I nostri contattori sono progettati senza parti mobili o contatti a rischio di usura. Questa caratteristica può ridurre o eliminare i costi associati alla manutenzione, alla sostituzione delle parti e al tempo di fermo.