Controllo motore

Offriamo una linea completa di prodotti per il controllo motore per i vostri sistemi di gestione del motore. I nostri avviatori soddisfano le esigenze di molte applicazioni da bassa a media tensione e sono conformi agli standard NEMA (National Electrical Manufacturers Association) o IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale).

Contattori controllo motore

Contattori

Offriamo una linea completa di contattori versatili e robusti per applicazioni IEC e NEMA. I nostri contattori IEC offrono un controllo CA e CC. Sono ecocompatibili, versatili e flessibili. I nostri contattori NEMA sono rinomati per la loro struttura robusta, la loro affidabilità e la loro prolungata durata elettrica.


Interruttori di comando e sezionatori di carico

Interruttori di comando e sezionatori di carico

Gli interruttori di comando e sezionatori serie 194 offrono soluzioni d'avanguardia per quasi tutte le applicazioni. È possibile utilizzare i sezionatori di carico serie 194E e gli interruttori di comando/sezionatori serie 194L come 'mezzi di scollegamento dal motore' per l'articolo 430-J del National Electrical Code. Gli interruttori di manovra con e senza fusibili serie 1592 sono opzioni di controllo a media tensione speciali.


Quadri

Quadri

La nostra linea comprende custodie per pulsanti, scatole di derivazione e custodie per scopi generici, tutte progettate per l'uso in applicazioni per interni ed esterni.


Centri controllo motori a bassa tensione

Centri controllo motori, bassa tensione

I centri controllo motori a bassa tensione CENTERLINE® offrono una robusta soluzione di imballaggio a elevate prestazioni per tutte le esigenze di controllo motori e i vantaggi necessari in ambienti competitivi. I nostri Centro Controllo Motori CENTERLINE sono progettati per soddisfare le esigenze globali dei clienti.


Centri controllo motori, media tensione

Centri controllo motori, media tensione

Le applicazioni critiche necessitano di motori a media tensione che garantiscano un funzionamento sicuro e continuo in ambienti industriali gravosi. I Centri controllo motori CENTERLINE® 1500 migliorano le prestazioni e il livello di protezione dei sistemi. Sono costruiti per offrire la robustezza e le funzionalità necessarie a soddisfare le esigenze applicative del cliente.


Avviatori graduali, a bassa tensione

Avviatori graduali, a bassa tensione

I nostri Smart Motor Controllers™ sono soft starter (avviatori graduali) progettati per minimizzare i costi grazie alla complessiva riduzione dei requisiti di alimentazione del sistema e dell'usura delle macchine. Gli avviatori graduali sono facilmente integrabili nella soluzione intelligente di controllo motore per aumentare la produttività e minimizzare i tempi di fermo. Rappresentano inoltre un'alternativa ottimale a un convertitore di frequenza qualora sia necessaria una soluzione più semplice ed economica.


Avviatori graduali, media tensione

Avviatori graduali, media tensione

Gli avviatori graduali in media tensione comandano un motore CA a bassa o media tensione per consentirne l'avviamento e l'arresto graduali, per limitare la corrente di spunto e ridurre gli effetti del colpo d'ariete nei sistemi di pompaggio.


Avviatori, bassa tensione

Avviatori, bassa tensione

Offriamo una linea completa di avviatori versatili e robusti per applicazioni IEC e NEMA. Gli avviatori IEC industriali leggeri sono ecocompatibili, versatili e flessibili. Gli avviatori NEMA per uso gravoso si contraddistinguono per la struttura robusta, l'affidabilità e la prolungata durata elettrica.