Servomotori

I servomotori Kinetix® comprendono una vasta gamma di motori rotativi e lineari. I motori rotativi appartengono a diverse serie, tra cui Kinetix® VP-Series, MP-Series™ e TL-Series™ e motori HPK-Series. I motori lineari comprendono invece i modelli LDC-Series™ e LDL-Series™ non soggetti a usura. Le famiglie di servomotori utilizzano la tecnologia Smart Motor per consentire l'identificazione automatica della corretta connettività motore-servoazionamento e si integrano perfettamente con il servoazionamento Kinetix® per prestazioni di sistema ottimali.

Cavi Kinetix serie 2090 con connettori SpeedTEC DIN

Cavi Kinetix

I cavi Kinetix® serie 2090 sono una linea completa di cavi flessibili standard e continui con connettori DIN SpeedTEC® per connessioni rapide a un quarto di giro. Questi cavi consentono di connettere in modo sicuro servomotori e attuatori e sono certificati in base agli standard più recenti quali TC (Tray Cable), ER (Exposed Run), IP67, DESINA e UL. I cavi Kinetix sono adatti a tutte le applicazioni di controllo assi e semplificano la struttura della macchina riducendo i tempi di manutenzione.


Motori lineari LDC-Series e LDL-Series

Servomotori lineari

I servomotori lineari LDC-Series™ e LDL-Series™ assicurano il posizionamento lineare preciso ad altissime velocità. I motori lineari Direct Drive™ sono connessi direttamente al payload che è necessario rimuovere. Questa connessione diretta fornisce eccellente ricettività di asservimento, che determina tempi di stabilizzazione più rapidi per qualsiasi spostamento. LDL-Series presenta un design senza nucleo di ferro per applicazioni che richiedono un movimento estremamente uniforme, come la scansione o la stampa. LDC-Series presenta un design con nucleo di ferro con alta densità di forzatura che viene usato con motori più piccoli e meno costosi.


Motori rotativi

Motori rotativi

Il nostro ampio portafoglio di motori rotativi soddisfa gli esigenti requisiti dei sistemi di controllo assi a prestazioni elevate, indipendentemente dalla loro applicazione. Comprende sia modelli a bassa e media inerzia sia modelli ad alta potenza e include configurazioni per qualsiasi tipo di ambiente, dall'industria alimentare alle applicazioni con elevati requisiti di igiene. I cavi e i motori Kinetix® garantiscono le migliori prestazioni in combinazione con i servoazionamenti e sono dotati della tecnologia Smart Motor.