Servoazionamenti Kinetix 6500 con funzionalità EtherNet/IP

I servoazionamenti EtherNet/IP™ Kinetix® 6500 serie 2094 combinano il controllo assi integrato ad alte prestazioni con una rete EtherNet/IP aperta. Questo drive può essere parte di una soluzione tramite EtherNet/IP per integrare servoazionamenti e inverter ad alte prestazioni, I/O, attuatori smart e qualsiasi altro dispositivo collegato a EtherNet/IP. Questo drive fornisce caratteristiche di sicurezza per consentire di migliorare la sicurezza dell'operatore e aumentare l'efficienza della macchina. La sua struttura modulare fornisce una piattaforma adattabile per i miglioramenti futuri delle macchine.

Servoazionamenti EtherNet/IP-Enabled Kinetix 6500 serie 2094
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Potenza continua in uscita di 1,2-22 kW
  • Tensione di ingresso: CA trifase da 324 a 528 V
  • Il supporto per rete Ethernet standard elimina la necessità di reti dedicate per il controllo assi
  • Integrazione con il software di programmazione RSLogix™ 5000 (versione 20 o precedente), Studio 5000™ Automation Engineering and Design Environment (versione 21 e successiva) e selezione dei controllori ControlLogix™
  • I moduli di controllo intercambiabili permettono transizioni su differenti reti o funzioni di sicurezza per gli assi
  • La tecnologia di commutazione integrata a doppia porta supporta topologie ad anello a livello di dispositivi (DLR) per applicazioni EtherNet/IP™
  • Collegamento a dispositivi aziendali, commerciali e industriali senza necessità di hardware o software proprietario
  • Le caratteristiche di sicurezza comprendono arresto di sicurezza, monitoraggio di velocità zero, monitoraggio di sicurezza della direzione e monitoraggio di sicurezza dell'accelerazione massima
  • Accesso più sicuro alle aree di sicurezza mantenendo la macchina in funzione in condizioni limitate

Funzioni di sicurezza integrate:

  • La funzione Safe Torque-Off è certificata ISO 13849-1 PLe/SIL3. Non sono richiesti relè esterni per soddisfare le norme EN954-1, categoria 3. Questa funzione previene il riavvio del servoazionamento dopo l'attivazione del circuito di sicurezza.
  • Il controllo sicuro della velocità abbina le funzioni Safe Torque-Off e il relè di sicurezza integrato alla tecnologia Safe-Speed Control Rockwell Automation® in un unico componente hardware integrato nel servoazionamento. Certificazione PLe/SIL3.

Ulteriori informazioni

  • Proteggi personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

Certificazioni

  • Conformità CE
  • Omologazione UL Listed agli standard di sicurezza statunitensi e canadesi

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Utilizzate il software di programmazione RSLogix 5000 o Studio 5000 Logix Designer di Rockwell Software® per programmare il servoazionamento Kinetix® 6500 EtherNet/IP.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

Altre risorse

  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.