Servoazionamenti EtherNet/IP Kinetix 5700

I servoazionamenti Kinetix® 5700 serie 2198 consentono di estendere il valore del controllo assi integrato su EtherNet/IP ad applicazioni per costruttori di macchine personalizzate di grandi dimensioni. Il servoazionamento Kinetix 5700 riduce il tempo di messa in servizio e migliora le prestazioni delle macchine. Garantisce semplicità, potenza e un minore ingombro per consentire una più rapida messa in funzione delle macchine.

Servoazionamenti EtherNet/IP Kinetix 5700 serie 2198
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

Servoazionamenti Kinetix 5700

  • Caratteristiche moduli a doppio asse
  • Ampia gamma di potenza da 1,6 a 112 kW
  • Controllo di servomotori e motori a induzione
  • Supporto di un'ampia gamma di tipi di feedback
  • Sistema aggancio sbarra innovativo
  • Cablaggio ridotto grazie alla tecnologia a cavo singolo
  • Garanzia di densità di potenza per uno spazio dell'armadio ridotto
  • Doppie porte Ethernet per il supporto di topologie lineari e ad anello a livello di dispositivi
  • Usa la funzione Load Observer per la messa a punto in tempo reale
    • Aiuta a risparmiare tempo riducendo la necessità di mettere a punto ogni asse
    • Esegue la compensazione automatica per componenti meccaniche sconosciute e di conformità, ad esempio in cinghie, accoppiamenti flessibili ed alberi
    • Effettua la regolazione automatica in applicazioni in cui l'inerzia varia durante il funzionamento
    • Migliora le prestazioni della macchina
  • Offre sicurezza dell'azionamento integrata
    • Riduce la necessità di cablare il convertitore per la sicurezza separatamente
    • Riduce il cablaggio complessivo del sistema, fa risparmiare tempo e denaro nell'installazione e aiuta a eliminare i potenziali punti di guasto, riducendo il tempo di fermo e la ricerca guasti
    • Fornisce la possibilità di modificare le configurazioni e la zona di sicurezza, senza dover ricablare fisicamente i dispositivi
  • Offre un approccio "Defense-in-Depth" per affrontare vari tipi di minacce fisiche ed elettroniche

Alimentatore bus rigenerativo per Kinetix 5700

  • Utilizza EtherNet/IP per consentire il monitoraggio del consumo energetico
  • Offre un risparmio diretto sui costi energetici grazie alla rigenerazione dell'energia in eccesso
  • Esegue la regolazione della tensione della sbarra CC comune sull'intera gamma di tensioni di ingresso CA.
  • Riduce i costi di installazione e lo spazio dell'armadio con il filtro LC integrato
  • Offre un approccio Defense-in-Depth per far fronte a diversi tipi di minacce fisiche ed elettroniche

Ulteriori informazioni

  • Servoazionamento Kinetix 5700 con Integrated Motion su EtherNet/IP - Guarda il nostro video per avere maggiori informazioni sui vantaggi di scegliere un servoazionamento Kinetix 5700. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Certificazioni

  • C-Tick
  • Marchiato CE
  • Omologazione "cULus Listed"
  • KC
  • ODVA
  • OSHA

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Configurazione dei servoazionamenti Kinetix® 5700 con Studio 5000 Logix Designer di Rockwell Software®.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di selezionare l'hardware e generare distinte base per i progetti.
  • Kinetix Accelerator Toolkit: semplifica la progettazione, la produzione e l'avvio dei sistemi di controllo.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i servoazionamenti Kinetix® 5500:

  • Macchine per i settori di produzione di pneumatici e automobilistico
  • Bevande
  • Macchine per film soffiato
  • Macchina per rivestimenti
  • Prodotti di largo consumo
  • Converting e stampa, stampa a banda stretta
  • Macchina per la produzione di pannolini
  • Fustellatrice
  • Alimentare
  • Macchine per trasformazione della carta tissue
  • Avvolgitori, ribobinatrici, svolgitori

Casi di studio sul motion control: visita il nostro sito sui casi di studio per scoprire come i nostri clienti hanno impiegato i prodotti di controllo Allen-Bradley® nelle loro applicazioni.