Servoazionamenti EtherNet/IP Kinetix 5500

I servoazionamenti Kinetix® 5500 serie 2198 si collegano e funzionano con i controllori CompactLogix™ 5370 e supportano il controllo assi integrato su EtherNet/IP™. Grazie al design innovativo e compatto che lo caratterizza, il servoazionamento Kinetix 5500 contribuisce a ridurre al minimo l'ingombro della macchina, semplificando il cablaggio di sistema. In più, Ethernet a doppia porta consente topologie lineari e con Rete ad anello a livello di dispositivi.

Servoazionamenti EtherNet/IP Kinetix 5500 serie 2198
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Offre una connessione al bus CA/CC per configurare le applicazioni multiasse
  • Include Ethernet a doppia porta
  • Fornisce un feedback digitale attraverso un singolo cavo
  • Fornisce un osservatore dei disturbi che consente una non corrispondenza dell'inerzia fino a 80-1
  • Consente il funzionamento di servomotori e motori a induzione su un'unica piattaforma di azionamento
  • La funzione Safe Torque-Off è certificata ISO 13849-1 PLd/SIL 2
  • Usa la funzione Load Observer per la messa a punto in tempo reale
    • Aiuta a risparmiare tempo riducendo la necessità di mettere a punto ogni asse
    • Esegue la compensazione automatica per componenti meccaniche sconosciute e di conformità, ad esempio in cinghie, accoppiamenti flessibili ed alberi
    • Effettua la regolazione automatica in applicazioni in cui l'inerzia varia durante il funzionamento
    • Migliora le prestazioni della macchina

Servoazionamenti con sistema di sicurezza integrato Kinetix 5500

Con un servoazionamento con sistema di sicurezza integrato, il segnale di sicurezza viene inviato tramite il cavo di rete EtherNet/IP invece di essere cablato dal servoazionamento al controllore. Così potrete modificare le configurazioni di qualsiasi servoazionamento in rete, senza variare i collegamenti. Tutto questo è possibile con Studio 5000™ Logix Designer e il controllore tramite la rete EtherNet/IP. Con i servoazionamenti con sistema di sicurezza integrato Kinetix 5500 potrete:

  • Gestire le funzioni di sicurezza SIL3 PLe Safe Torque-off su una connessione EtherNet/IP
  • Completare l'integrazione dei progetti in Studio 5000™ Logix Designer per controllo, sicurezza e movimento
  • Ridurre il cablaggio del circuito di sicurezza
  • Diminuire il numero dei componenti richiesti
  • Verificare il sistema di sicurezza tramite il riutilizzo del codice
  • Ridurre i requisiti di spazio dell'armadio

Ulteriori informazioni

Sistema di sicurezza integrato con i convertitori di frequenza PowerFlex 527 e Kinetix 5500 — Guardare questo video per maggiori informazioni sui sistemi di sicurezza integrati in Integrated Architecture.

Certificazioni

  • CE
  • C-Tick
  • KCC
  • ODVA
  • SCCR: 200 kA
  • UL 508C

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Configurazione dei servoazionamenti Kinetix® 5500 con Studio 5000 Logix Designer di Rockwell Software®.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.

Applicazioni

Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i servoazionamenti Kinetix® 5500:

  • Assemblaggio automatico
  • Controllo automatizzato
  • Alimenti e bevande
  • Movimentazione
  • Imballaggio
  • Farmaceutica
  • Stampa

Casi di studio sul motion control: visita il nostro sito sui casi di studio per scoprire come i nostri clienti hanno impiegato i prodotti di controllo Allen-Bradley® nelle loro applicazioni.