Servoazionamenti Ethernet/IP monoasse Kinetix 350

I servoazionamenti EtherNet/IP™ monoasse Kinetix® 350 serie 2097 forniscono modularità di controllo assi integrato. Utilizzando una rete singola, EtherNet/IP semplifica l'integrazione dell'intero sistema, inclusi il pannello operatore, il controllore di automazione programmabile, l'I/O e il movimento.

Servoazionamenti Ethernet/IP monoasse Kinetix 350 serie 2097
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Potenza continua in uscita da 400 W a 3 kW
  • Tensione di ingresso: 120-240V CA monofase e 240-460V CA trifase
  • Integrazione con il software di programmazione RSLogix™ 5000 (solo versione 20) e Studio 5000™ Automation Engineering and Design Environment (versione 21 e successiva)
  • Ideale per controllori CompactLogix® e ControlLogix® sulle reti EtherNet/IP™
  • Perfetta integrazione con servomotori e attuatori MP-Series™ e TL-Series™

Ulteriori informazioni

  • Proteggi personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

Certificazioni

  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • Sicurezza funzionale

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Utilizzate il software di programmazione RSLogix 5000 o Studio 5000 Logix Designer di Rockwell Software® per programmare il servoazionamento a singolo asse Kinetix® 350 EtherNet/IP™.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

'-

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

Altre risorse

  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i servoazionamenti Kinetix® 350:

  • Semplice imballaggio
  • Movimentazione
  • Assemblaggio automatico
  • Controllo automatizzato
  • Lavorazioni leggere
  • Alimenti e bevande
  • Farmaceutica e biotecnologie

Storie di successi nel motion control: le storie di successi sul nostro sito raccontano come i nostri clienti hanno impiegato i prodotti per motion control Allen-Bradley® nelle loro applicazioni.