Servoazionamenti Kinetix Integrated Motion su EtherNet/IP

I servoazionamenti Kinetix® 5500, 5700, 6500 e 350 si collegano e funzionano con i controllori Logix e supportano la funzionalità di Integrated Motion su EtherNet/IP™. Questi azionamenti combinano la funzione di Integrated Motion ad alte prestazioni con una rete EtherNet/IP aperta. Possono fare parte di una soluzione che utilizza EtherNet/IP per integrare servoazionamenti e convertitori di frequenza CA ad alte prestazioni, I/O, attuatori e qualsiasi altro dispositivo collegato a EtherNet/IP.

Servoazionamenti Ethernet/IP monoasse Kinetix 350 serie 2097

Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse

I servoazionamenti EtherNet/IP™ monoasse Kinetix® 350 serie 2097 forniscono modularità di controllo assi integrato. Utilizzando una rete singola, EtherNet/IP semplifica l'integrazione dell'intero sistema, inclusi il pannello operatore, il controllore di automazione programmabile, l'I/O e il movimento.


Servoazionamenti EtherNet/IP Kinetix 5500 serie 2198

Kinetix 5500 EtherNet/IP

I servoazionamenti Kinetix® 5500 serie 2198 si collegano e funzionano con i controllori CompactLogix™ 5370 e supportano il controllo assi integrato su EtherNet/IP™. Grazie al design innovativo e compatto che lo caratterizza, il servoazionamento Kinetix 5500 contribuisce a ridurre al minimo l'ingombro della macchina, semplificando il cablaggio di sistema. In più, Ethernet a doppia porta consente topologie lineari e con Rete ad anello a livello di dispositivi.


Servoazionamenti EtherNet/IP Kinetix 5700 serie 2198

Servoazionamenti EtherNet/IP Kinetix 5700

I servoazionamenti Kinetix® 5700 serie 2198 consentono di estendere il valore del controllo assi integrato su EtherNet/IP ad applicazioni per costruttori di macchine personalizzate di grandi dimensioni. Il servoazionamento Kinetix 5700 riduce il tempo di messa in servizio e migliora le prestazioni delle macchine. Garantisce semplicità, potenza e un minore ingombro per consentire una più rapida messa in funzione delle macchine.


Servoazionamenti EtherNet/IP-Enabled Kinetix 6500 serie 2094

Kinetix 6500 EtherNet/IP

I servoazionamenti EtherNet/IP™ Kinetix® 6500 serie 2094 combinano il controllo assi integrato ad alte prestazioni con una rete EtherNet/IP aperta. Questo drive può essere parte di una soluzione tramite EtherNet/IP per integrare servoazionamenti e inverter ad alte prestazioni, I/O, attuatori smart e qualsiasi altro dispositivo collegato a EtherNet/IP. Questo drive fornisce caratteristiche di sicurezza per consentire di migliorare la sicurezza dell'operatore e aumentare l'efficienza della macchina. La sua struttura modulare fornisce una piattaforma adattabile per i miglioramenti futuri delle macchine.