Servoazionamenti

Il nostro assortimento di servoazionamenti comprende una vasta gamma di prodotti che, grazie alle loro dimensioni e caratteristiche, consentono di utilizzare un gran numero di applicazioni. Dagli inverter monoasse agli inverter modulari multiasse, offriamo soluzioni appositamente studiate per semplificare la progettazione e al contempo per aumentare la produttività delle macchine. I nostri inverter con controllo assi integrato si inseriscono perfettamente nella piattaforma Logix per una configurabilità di facile utilizzo e plug-and-play. Sono disponibili diverse opzioni di rete e un'ampia gamma di funzioni di sicurezza.

Servoazionamenti Kinetix Integrated Motion su EtherNet/IP

Kinetix Integrated Motion su EtherNet/IP

I servoazionamenti Kinetix® 5500, 5700, 6500 e 350 si collegano e funzionano con i controllori Logix e supportano la funzionalità di Integrated Motion su EtherNet/IP™. Questi azionamenti combinano la funzione di Integrated Motion ad alte prestazioni con una rete EtherNet/IP aperta. Possono fare parte di una soluzione che utilizza EtherNet/IP per integrare servoazionamenti e convertitori di frequenza CA ad alte prestazioni, I/O, attuatori e qualsiasi altro dispositivo collegato a EtherNet/IP.


Modulo encoder d'uscita serie 2198

Modulo encoder d'uscita

I nostri moduli encoder d'uscita serie 2198 sincronizzano i dispositivi con Integrated Motion su sistema EtherNet/IP. Può sincronizzarsi con qualsiasi asse di movimento, reale o virtuale, ed è ideale per l'uso con sistemi Kinetix® e PowerFlex®.


Servoazionamenti a più componenti e con moto indicizzato Kinetix EtherNet/IP

Kinetix a più componenti e con moto indicizzato

I servoazionamenti a più componenti e con moto indicizzato Kinetix® EtherNet/IP™ permettono di utilizzare la stessa rete di comunicazione standard per agevolare le operazioni di messa in servizio, configurazione e avvio. È possibile integrare l'intera soluzione di controllo su EtherNet/IP, inclusi il pannello operatore, i controllori, l'I/O e il movimento, mantenendo comunque una connettività ad alta velocità affidabile. I servoazionamenti a 3 componenti Kinetix® applicano il livello di controllo appropriato a un'applicazione a bassa potenza senza la complessità delle soluzioni di asservimento tradizionali.


Kinetix Integrated Motion su SERCOS

Kinetix Integrated Motion su SERCOS

I servoazionamenti multiasse Kinetix® SERCOS 6000 e 6200 Integrated Motion consentono di migliorare le prestazioni di sistema e di risparmiare tempo e denaro. I servoazionamenti Kinetix 2000 estendono i vantaggi di Kinetix Integrated Motion alle applicazioni di controllo assi a bassa potenza, mentre i servoazionamenti Kinetix 7000 supportano le applicazioni di controllo assi con requisiti di alimentazione più elevati. I sistemi di azionamento motore integrato Kinetix 6000M combinano il servomotore MP-Series™ ad alte prestazioni per l'industria alimentare e il servoazionamento Kinetix 6000 in un singolo pacchetto.


Servoazionamenti multiasse Ultra 3000 serie 2098

Multiasse Ultra 3000

I servoazionamenti Ultra™ 3000 serie 2098 supportano il moto intermittente stand alone semplice, nonché il controllo assi integrato multiasse. Tutte le dimensioni di alimentazione sono disponibili con opzioni di moto intermittente, interfaccia SERCOS e connettività DeviceNet™. È possibile integrare questo drive con la piattaforma ControlLogix™ o SoftLogix™ tramite l'interfaccia SERCOS per il controllo assi integrato.