Encoder assoluti magnetici multigiro DeviceNet

L'encoder magnetico multigiro DeviceNet™ serie 842A è un encoder ad albero multigiro assoluto a 26 bit, direttamente collegato a DeviceNet. Questa funzionalità di rete elimina la necessità di schede d'ingresso dedicate. Collega alla linea dorsale DeviceNet mediante un connettore a sgancio rapido micro a cinque pin. È possibile interfacciare fino a 63 encoder 842D DeviceNet su un PLC o un altro sistema logico mediante una singola connessione di rete.

Magnetico multigiro DeviceNet serie 842A
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • La struttura magnetica resiste a urti da 100 g e a temperature estreme
  • L'encoder assoluto multigiro a 26 bit mantiene i dati relativi alla posizione in caso di perdita di alimentazione
  • Fino a 8192 PPR e 8192 giri
  • Si collega tramite un microconnettore a sgancio rapido a 5 pin
  • Coperchio posteriore a slot per selezione di indirizzo e velocità di trasmissione
  • Pulsante di reset della posizione
  • Corpo NEMA 4/IP66

Certificazioni

Marchio CE per tutte le direttive applicabili

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.